17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トルクアーム ギヤヘッド直交軸・中空軸ギヤードタイプ用回り止め

通常単価(税別)
2,5886,913
税込単価
2,8477,604
通常出荷日:14日目

直交軸・中空軸タイプのギヤヘッドを取り付ける際、被動軸からの反力でギヤヘッドが回転しないようにするため...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番外形(長さX幅X厚さ)
TAF2S-12-NS100×53.5×3.2mm
TAF2S-15-NS114×76.5×3.2mm
TAF3S-25-2-NS141×86.5×3.2mm
TAF3S-30-3-NS180×98.5×6mm

型番リスト

表示件数

外形(長さX幅X厚さ)

(mm)

最小発注数量
100×53.5×3.2
1個
114×76.5×3.2
1個
141×86.5×3.2
1個
180×98.5×6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,726
( 2,999 )
14日目
2,588
( 2,847 )
14日目
3,197
( 3,517 )
14日目
6,913
( 7,604 )
14日目

詳細情報

基本情報

直交軸・中空軸タイプのギヤヘッドを取り付ける際、被動軸からの反力でギヤヘッドが回転しないようにするための回り止めです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクアーム ギヤヘッド直交軸・中空軸ギヤードタイプ用回り止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクアーム ギヤヘッド直交軸・中空軸ギヤードタイプ用回り止め
DINレール取付用
回路製品用取付金具
コネクターカバー
回路カバー
モジュール
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格2,588-595 -1,388 -780 -1,6415,005 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜9日目在庫品1日目〜
種類取付金具取付金具取付金具周辺アクセサリ周辺アクセサリ配線サポート機器
材質SS400SPCCSPCCポリアミド樹脂SPCC(金属部分)
表面処理三価クロメート無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ---
形状トルクアーム-----
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング