メカニカル部品技術窓口
【特長】<SS21タイプ>・6W~40 Wのスピードコントロールモーターと組み合わせて、スピードコント...
詳細を確認| 型番 | 電源電圧 | 適用モーター出力 |
|---|---|---|
| SS21L | 単相100V | 6W、15W |
| SS21L-SSSD | ||
| SS22L | 単相200V | |
| SS22L-SSSD | ||
| SS21M | 単相100V | 25W、40W |
| SS21M-SSSD | ||
| SS22M | 単相200V | |
| SS22M-SSSD |
| 型番 | 電源電圧 |
|---|---|
| SS31 | 単相100V |
| SS31-SSSD | |
| SS32 | 単相200V |
| SS32-SSSD |
【特長】
<SS21タイプ>
・6W~40 Wのスピードコントロールモーターと組み合わせて、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です
<SS31タイプ>
・60 Wの高出力スピードコントロールモーターと組み合わせて、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
コンビ用ギヤヘッド単体
0通常価格(税別):11,370円~

オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ
4.6通常価格(税別):15,419円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド
5通常価格(税別):9,378円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
4通常価格(税別):12,137円~