メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 吐出し空気量(L/min)

  • 電動機定格出力(kW{PS})

  • 電動機定格出力馬力範囲(PS)

  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • 吐出し空気量詳細 (L/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ

型番:

SLH15EFS3-205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLH15EFS3-205の仕様・寸法情報

種類
[汎用コンプレッサー] タンクマウントタイプ
最高制御圧力(MPa)
0.8
吐出し空気量(L/min)
100~200未満
電動機定格出力(kW{PS})
1.5{2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
オイルフリー
駆動源(定格電圧)
200V
駆動源(種類)
[三相] 三相AC
騒音値(dB)
58
ドライヤ
ドライヤ無し
運転制御方式
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
圧縮方式
レシプロ
周波数(Hz)
50
吐出し空気量詳細 (L/min)
170

型番リスト

表示件数
型番
SLH15EFS3-205

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

騒音値

(dB)

周波数

(Hz)

吐出し空気量詳細 (L/min)

最小発注数量
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
58
50
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519,769
( 571,746 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな運転音
・レシプロタンクマウント比15dB(A)低減(2.2kw)

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズの型番SLH15EFS3-205のページです。 型番SLH15EFS3-205に関する仕様情報を記載しております。
オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
エアコンプレッサー"ぴんこん"
ミニオイルレスエアコンプレッサ
メーカーアネスト岩田SMCアネスト岩田東芝(モータ・コンプレッサ)日動工業パオック
通常価格519,769178,605 -184,487 -197,89835,34526,250
通常出荷日34日目16日目4日目〜3日目1日目2日目
種類タンクマウントタイプコンパクトタイプタンクマウントタイプ汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
最高制御圧力(MPa)0.80.550.710.780.7
潤滑方式オイルフリー無給油式オイルフリー無給油式無給油式無給油式
駆動源(定格電圧)200V24V100V200V100V100V
駆動源(種類)三相AC直流単相三相単相AC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト