17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファインコンベヤII 固定脚 FAL

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

【特長】・ファインコンベヤIIシリーズ用標準固定脚・角度調整(±45度)可能・M16アジャスト金具付き...

詳細を確認
  • 本製品は必ず固定脚若しくは装置等に固定して使用願います。
  • 本製品はPSE非対象商品です。
  • PSEに適合した製品をご希望のお客様はお問い合わせください。但し、機種によっては対応できないものがあります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

裾広タイプ:W

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 外形図02

呼称幅20~100
200≦脚高H≦310

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 外形図04

(呼称幅20・25)800<脚高H≦1,500
(呼称幅30)1,000<脚高H≦1,500

ストレートタイプ:S

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 外形図03

(呼称幅20・25)310<脚高H≦800/(呼称幅30)310<脚高H≦1,000/(呼称幅35~100)310<脚高H≦1,500

製品仕様

  • アルミ製
  • 機高はコンベヤフレーム高さ60mmと脚高Hの合計になります。

脚材断面

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 外形図01

横継ぎ数

ストレートタイプ:S
ファインコンベヤII 固定脚 FAL 製品仕様01
裾広タイプ:W
呼称幅脚高横継ぎ数
20・25800<脚高H≦1,0001
20~301,000<脚高H≦1,5002

規格表

裾広タイプ:W

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 規格表01

ストレートタイプ:S

ファインコンベヤII 固定脚 FAL 規格表02

型番リスト

表示件数

呼称幅

脚タイプ

脚高(mm)

設置方法

最小発注数量
20 ~ 100
S:ストレート / W:裾広
175 ~ 1500
標準:アジャスト金具(スチール製)
1個
20 ~ 100
S:ストレート / W:裾広
175 ~ 1500
S:アジャスト金具(ステンレス製)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインコンベヤIIシリーズ用標準固定脚
・角度調整(±45度)可能
・M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
・コンベヤの固定設置用
・Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート

ご注意

  • 本製品は必ず固定脚若しくは装置等に固定して使用願います。
  • 本製品はPSE非対象商品です。
  • PSEに適合した製品をご希望のお客様はお問い合わせください。但し、機種によっては対応できないものがあります。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインコンベヤII 固定脚 FALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインコンベヤII 固定脚 FAL
ジャブコンII JHK用固定脚 JSK
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
スタンダード固定脚・キャスター脚 JSS
カーブベルト 固定脚 FSCB
ジャブコンJCB用固定脚 JSCB
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日7日目8日目3日目7日目8日目8日目
使用コンベヤタイプフラットベルトコンベヤスロープベルトコンベヤフラットベルトコンベヤフラットベルトコンベヤカーブベルトコンベヤカーブベルトコンベヤ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト・プラチェーンコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト