200 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 70 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 800 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 201 ~ 400 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 201 ~ 400 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
800 | 160 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
800 | 160 ~ 200 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
800 | 201 ~ 400 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
800 | 201 ~ 400 | 定速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 90W | D:下付き / U:上付き | L:左側 / R:右側 | 3 ~ 90 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |