17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。

ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・ファインコンベヤはベルコンミニの上位機種で構成したパワフルなコンベヤです・正逆運転など使用条...

詳細を確認
  • 標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
    ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
詳細を確認
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG 外形図

※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。

製品仕様

型番と仕様

ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG 製品仕様1

※色文字は準標準です。

  • ※1 高速仕様の適用呼称幅は20~60です。
  • ※2 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
  • ※3 変速方式はIPMモータ専用インバータです。
  • ※4 単相電源にする場合は、F/G:インバータ変速のみ適用します。
ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG 製品仕様2

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)「N06」「F06」「G06」「P06」以下の場合、モータ出力は100Wになります。(□部分)
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。

搬送能力の目安

注)下記グラフは水平分散荷重時の搬送能力を表します。

ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG 製品仕様3

コントローラ寸法(外形図A、B寸法)

コントローラ仕様A寸法B寸法
三相定速:N100205
三相IPM変速:P100175

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

モータ出力

駆動部タイプ

駆動部の取付方向

速度記号

コントローラの取付方向

チェーンカバー仕様

ベルト色

ブレーキ付き

最小発注数量
200
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
200
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
250
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
300
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
350
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
400
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
500
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
600
201 ~ 1600
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
700
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
700
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
100W
下付き
L:左側 / R:右側
2 ~ 6
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
700
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
樹脂製(標準)
グリーン / ホワイト
なし
1個
700
80 ~ 200
定速 / インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
200W
下付き
L:左側 / R:右側
8 ~ 99
L:左側 / R:右側
スチール製
グリーン / ホワイト
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインコンベヤはベルコンミニの上位機種で構成したパワフルなコンベヤです
・正逆運転など使用条件が厳しい搬送に
・200Wモータを搭載した強力タイプ
・ストレート搬送用
・高性能多機能ベルトを標準装備
・2溝フレーム&簡単メンテで現場の利便性向上

ご注意

  • 標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
    ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力ダコーレスタイプ FBG
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 センタードライブ ダコーレスタイプ FBG
ファインコンベヤII ストレート搬送用 センタードライブ 強力スタンダードタイプ FBH
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 ヘッドドライブ ダコーレスタイプ FHG
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダード強力タイプ FHH
ファインコンベヤⅡ ストレート搬送用 センタードライブ スタンダードタイプ FBH
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日9日目〜7日目〜9日目9日目9日目〜7日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブセンタードライブセンタードライブヘッドドライブヘッドドライブセンタードライブ
最大搬送重量(kg)120501205012050
ドライブローラ径(mm)906590659065
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト