200 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
200 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
250 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
300 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
350 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 80 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
400 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 100 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
500 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 120 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
600 | 201 ~ 1600 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 100W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 2 ~ 6 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | 樹脂製(標準) | グリーン / ホワイト | 1個 |
700 | 140 ~ 200 | 定速 / IPM変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | 200W | 下付き | L:左側 / R:右側 | 8 ~ 99 | L:左側 / R:右側 | スチール製 | グリーン / ホワイト | 1個 |