17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • ピッチ(山数)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リコイルタングレスインサート(UNC)

通常単価(税別)
78104
税込単価
86114
通常出荷日:3日目

【特長】・応力がはめあい長さ全体に分散され、ねじ山の破損を起こさず、保持力または引っ張り強さが増加し元...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後)ユニファイ

(inch)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

ピッチ

(山数)

RoHS?最小発注数量
1/4
1D
20
10
1個
1/4
1.5D
20
10
1個
1/4
2D
20
10
1個
4
1D
40
10
1個
4
1.5D
40
10
1個
4
2D
40
10
1個
6
1D
32
10
1個
6
1.5D
32
10
1個
6
2D
32
10
1個
8
1D
32
10
1個
8
1.5D
32
10
1個
8
2D
32
10
1個
10
1D
24
10
1個
10
1.5D
24
10
1個
10
2D
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78
( 86 )
3日目
79
( 87 )
3日目
82
( 90 )
3日目
95
( 105 )
3日目
89
( 98 )
3日目
95
( 105 )
3日目
86
( 95 )
3日目
89
( 98 )
3日目
93
( 102 )
3日目
86
( 95 )
3日目
91
( 100 )
3日目
104
( 114 )
3日目
88
( 97 )
3日目
93
( 102 )
3日目
96
( 106 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力がはめあい長さ全体に分散され、ねじ山の破損を起こさず、保持力または引っ張り強さが増加し元のねじより締結力が増します
・専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です
・抜き取る際にも、雄ねじにも本品にもダメージを与えません
・タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要はありません
【用途】
・使用事例:半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコイルタングレスインサート(UNC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコイルタングレスインサート(UNC)
リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNC
リコイルタングレスインサート(UNF)
リコイルタングレスインサート(SUS304)
リコイルタングレスインサート(SUS316)
リコイルタングレスインサート(リン青銅)
メーカーリコイルリコイルリコイルリコイルリコイルリコイル
通常価格78-79 -88 -44 -120 -81 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類タングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサート
使用用途軽金属軽金属軽金属軽金属軽金属軽金属
ねじ種類ユニファイ(並目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじ並目並目並目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316りん青銅
ノッチありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タングレスインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト