メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メガトルクモータ用ハンディターミナル

通常単価(税別)
62,455
税込単価
68,701
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ、プログラムを入力するための...

詳細を確認

型番:

M-FHT31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M-FHT31の仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
種類詳細
ハンディターミナル
仕様
20文字×4行LCD表示
ケーブル長(m)
3
ハンディターミナル追番号
31
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-FHT31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,455
( 68,701 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ、プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです
・ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます
・ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ用ハンディターミナルの型番M-FHT31のページです。 型番M-FHT31に関する仕様情報を記載しております。
メガトルクモータ用ハンディターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガトルクモータ用ハンディターミナル
オートマイクロコントローラ4軸用
3軸操作ボックス
オートマイクロ
操作ボックス QT-AK
アナログジョイスティック
メーカーNSK中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格62,45570,28863,12431,375 -39,000108,210
通常出荷日4日目4日目3日目4日目〜3日目3日目
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ
種類詳細ハンディターミナル-----
仕様20文字×4行LCD表示-----
ケーブル長(m)3-----
ハンディターミナル追番号31-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト