メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプリングコネクタピン ライトアングルタイプ

  • 種類
    関連商品
  • 取付ピッチ (mm)
    2.5
  • プロープ 先端形状
    球状(SR)
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    100.1~150.0
  • ストローク量(範囲) (mm)
    1.1~2.6
  • 許容電流 (A)
    1
  • プランジャ 外径 (mm)
    0.91~1.20
  • プランジャ 材質
    銅合金
  • プランジャ 表面処理
    金メッキ
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    1.01~1.50
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    ~5.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::180
  • スプリング圧[2/3ストローク] (gf)
    120
  • プランジャ長さ L1 (mm)
    1.4
  • バレル・リセプタクル長さ L2 (mm)
    1.2
  • ばね材質
    ステンレス(SUS304)
  • プランジャ材質(詳細)
    真鍮
  • バレル形状
    ライトアングル
  • 特性
    標準
  • 抵抗値 (mΩ)
    50
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    0.1~3
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    1.5
  • プランジャ外径 (mm)
    1

型番:

PR-L49W15H21-00
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

数量:

PR-L49W15H21-00の仕様・寸法情報

種類
関連商品
取付ピッチ(mm)
2.5
プロープ 先端形状
[球状(SR)] 球状(SR)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
100.1~150.0
ストローク量(範囲)(mm)
1.1~2.6
許容電流(A)
1
プランジャ 外径(mm)
0.91~1.20
プランジャ 材質
銅合金
プランジャ 表面処理
金メッキ
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
1.01~1.50
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
~5.0
バレル/リセプタクル 材質
銅合金
使用温度範囲(℃)
-40~180
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
120
プランジャ長さ L1(mm)
1.4
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
1.2
ばね材質
ステンレス(SUS304)
プランジャ材質(詳細)
真鍮
バレル形状
ライトアングル
特性
標準
抵抗値(mΩ)
50
プランジャ長さ(範囲)(mm)
0.1~3
バレル・リセプタクル外径(mm)
1.5
プランジャ外径(mm)
1
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

スプリングコネクタピン ライトアングルタイプ 外形図

製品仕様

型番最大ストローク推奨ストローク荷重定格電流
PR-L49W15H21-001.40mm1.00mm120gf@1.00mm1A

規格表

スプリングコネクタピン ライトアングルタイプ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
PR-L49W15H21-00
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板間の接続や、バッテリ接続など省スペースで実装可能なスプリングコネクタピンです
・基板などに半田付けで使用します
・コンタクト相手は金メッキを推奨します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングコネクタピン ライトアングルタイプの型番PR-L49W15H21-00のページです。 型番PR-L49W15H21-00に関する仕様情報を記載しております。
スプリングコネクタピン ライトアングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングコネクタピン ライトアングルタイプ
スイッチングプローブ SKS-415
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.27mm
メーカーテスプロINGUNサンケイエンジニアリングミスミテスプロミスミ
通常価格6473,2488546,3008,7844,250 -
通常出荷日5日目8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連商品クイックエクスチェンジ一体型プローブ両側プローブ一体型プローブコンタクトプローブ
取付ピッチ(mm)2.53.52.50.612.01.27
プロープ 先端形状球状(SR)フラットワッフル---
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)100.1~150.0200.1~300.0100.1~150.0~30.0300.1~100.1~150.0
ストローク量(範囲)(mm)1.1~2.63.0~4.53.0~4.51.1~2.66.6~6.95.0~6.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました