17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • 球状(SR)
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプリングコネクタピン プラグインタイプ

通常単価(税別)
540740
税込単価
594814
通常出荷日:5日目

【特長】・基板間の接続や、バッテリ接続など省スペースで実装可能なスプリングコネクタピンです・基板などに...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングコネクタピン プラグインタイプ 外形図

製品仕様

型番最大ストローク推奨ストローク荷重定格電流
PP-B190-L047-001.70mm1.10mm80gf@1.10mm1A
PP-B320-L050-001.50mm1.20mm150gf@1.20mm1A
PP-B150-L055-001.50mm1.40mm140gf@1.40mm1A
PP-B180-L058-001.20mm0.80mm80gf@0.80mm1A
PP-B150-L072-001.80mm1.50mm80gf@1.50mm1A
PP-B200-L074-001.60mm1.50mm50gf@1.50mm1A
PP-B190-L090-002.70mm1.00mm100gf@1.00mm1A
PP-B200-L100-003.00mm2.80mm120gf@2.80mm2A
PP-B300-L100-003.00mm2.80mm120gf@2.80mm2A
PP-B250-L105-002.79mm1.52mm85gf@1.52mm3A

規格表

スプリングコネクタピン プラグインタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5
[球状(SR)] 球状(SR)
100.1~150.0
1.1~2.6
1
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
~5.0
140
1.5
1.5
4
50
1.5
0.9
10
20個
2.5
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
1.1~2.6
1
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
~5.0
80
2.3
1.5
4.9
100
1.5
0.9
10
20個
2.8
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
~1.0
1
0.61~0.90
1.51~2.00
1.51~2.00
~5.0
80
1.5
1.8
3.95
50
1.51
0.9
10
20個
2.9
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
1.1~2.6
1
0.61~0.90
1.01~1.50
1.51~2.00
-
80
1.7
1.5
-
50
1.9
0.9
10
20個
2.9
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
1.1~2.6
1
0.61~0.90
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
100
2.7
1.9
5.5
80
1.6
0.9
10
20個
3
[球状(SR)] 球状(SR)
30.1~50.0
1.1~2.6
1
0.61~0.90
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
50
1.6
2
5.4
100
1.51
0.9
10
20個
3
[球状(SR)] 球状(SR)
100.1~150.0
2.7~2.9
2
0.91~1.20
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
120
3
2
7
50
2
1.2
10
20個
3.5
ニードル
50.1~100.0
1.1~2.6
3
1.21~1.50
2.01~3.00
1.51~2.00
5.1~10.0
85
2.87
2.5
5.13
50
1.98
1.37
10
20個
4
[球状(SR)] 球状(SR)
100.1~150.0
2.7~2.9
2
1.51~2.00
2.01~3.00
2.01~3.00
5.1~10.0
120
3
3
7
50
3
2
10
20個
4.2
[球状(SR)] 球状(SR)
100.1~150.0
1.1~2.6
1
1.51~2.00
3.01~
3.01~
25.1~30.0
150
2
3.2
3
100
3.2
2
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
5日目
660
( 726 )
5日目
540
( 594 )
5日目
607
( 668 )
5日目
687
( 756 )
5日目
660
( 726 )
5日目
687
( 756 )
5日目
700
( 770 )
5日目
740
( 814 )
5日目
687
( 756 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板間の接続や、バッテリ接続など省スペースで実装可能なスプリングコネクタピンです
・基板などに半田付けで使用します
・コンタクト相手は金メッキを推奨します

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングコネクタピン プラグインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングコネクタピン プラグインタイプ
スプリングコネクタピン フラットタイプ
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロ
通常価格540-456 -37,65167,6688,7847,059
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連商品関連商品一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ
プランジャ 材質銅合金銅合金その他その他その他その他
プランジャ 表面処理金メッキ金メッキ合金メッキ合金メッキ金メッキ金メッキ
リセプタクル 末端形状ピン円筒おねじおねじおねじおねじ
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト