メカニカル部品技術窓口
【特長】・基板間の接続や、バッテリ接続など省スペースで実装可能なスプリングコネクタピンです・基板などに...
詳細を確認
| 型番 | 最大ストローク | 推奨ストローク | 荷重 | 定格電流 |
|---|---|---|---|---|
| PF-B140-L021-00 | 0.65mm | 0.60mm | 100gf@0.60mm | 1A |
| PF-B180-L022-00 | 0.65mm | 0.45mm | 80gf@0.45mm | 1A |
| PF-B140-L023-00 | 0.725mm | 0.125mm | 41.5gf@0.125mm | 1A |
| PF-B070-L026-00 | 0.40mm | 0.20mm | 50gf@0.20mm | 1A |
| PF-B180-L031-00 | 0.70mm | 0.60mm | 110gf@0.60mm | 1A |
| PF-B180-L032-00 | 1.20mm | 1.00mm | 80gf@1.00mm | 1A |
| PF-B180-L040-00 | 1.50mm | 1.00mm | 100gf@1.00mm | 1A |
| PF-B190-L051-00 | 1.10mm | 1.00mm | 110gf@1.00mm | 1A |
| PF-B190-L060-00 | 1.50mm | 1.20mm | 120gf@1.20mm | 1A |
| PF-B180-L072-00 | 2.80mm | 2.60mm | 120gf@2.60mm | 1A |
| PF-B190-L090-00 | 2.10mm | 1.20mm | 100gf@1.20mm | 2A |
| PF-B180-L0100-00 | 2.70mm | 2.50mm | 150gf@2.50mm | 1A |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
568円 ( 625円 ) | 5日目 |
724円 ( 796円 ) | 5日目 |
584円 ( 642円 ) | 5日目 |
568円 ( 625円 ) | 5日目 |
568円 ( 625円 ) | 5日目 |
567円 ( 624円 ) | 5日目 |
507円 ( 558円 ) | 5日目 |
667円 ( 734円 ) | 5日目 |
691円 ( 760円 ) | 5日目 |
456円 ( 502円 ) | 5日目 |
607円 ( 668円 ) | 5日目 |
667円 ( 734円 ) | 5日目 |
【特長】
・基板間の接続や、バッテリ接続など省スペースで実装可能なスプリングコネクタピンです
・基板などに半田付けで使用します
・コンタクト相手は金メッキを推奨します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 89シリーズ
3.8通常価格(税別):363円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~