メカニカル部品技術窓口
【特長】・L30×30アングルを使用した固定ストッパ・コンベヤ本体への取付はロ...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
| ローラ | A寸法 |
|---|---|
| KR | 12.7 |
| FR | 16 |
| QR | 19 |
| PR | 21.3 |
| LR | 24.3 |
| SR・SSR | 28.5 |
| MR | 30.2 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 2日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 2日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 2日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 2日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 2日目 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 2日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 2日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 5日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 5日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 5日目 |
3,485円 ( 3,834円 ) | 5日目 |
3,485円 ( 3,834円 ) | 5日目 |
3,485円 ( 3,834円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 5日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
スパホイール
5通常価格(税別):4,124円~

矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):481円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
SUS(エスユーエス)
コロコンフックD(一体型)
4通常価格(税別):422円