メカニカル部品技術窓口
アルミ製コンベヤ用のポータブルスタンドです。スタンドはスチール製です。

| フレーム内幅 | W |
|---|---|
| 250 | 240 |
| 315 | 305 |
| 400 | 390 |
| 500 | 490 |
| 脚 No. | 脚高H | L | A |
|---|---|---|---|
| 1 | 370~560 | 370 | 250 |
| 2 | 510~830 | 510 | 390 |
| 3 | 780~1,350 | 780 | 645 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
ローラコンベヤスタンド 2B型スタンド
4通常価格(税別):6,889円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~