17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が101型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 荷重時高さL1(mm)

    ~mm
  • 自由高さL(mm)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 巻数

    ~mm
  • 最大たわみ(mm)

    ~mm
  • パック入数(個)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

引張コイルばね TESSタイプ【1~10個入り】

通常単価(税別)
7001,598
税込単価
7701,758
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです・引っ張る方向に使...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が101型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重

(N)

荷重時高さL1

(mm)

自由高さL

(mm)

外径D

(φ)

初張力

(N)

ばね定数

(N/mm)

線径 d

(φ)

巻数

最大たわみ

(mm)

パック入数

(個)

RoHS?最小発注数量
~1.25
0.69
16.1
7.9
2.5
0.108
0.071
0.2
15.5
8.2
20
10
1個
~1.25
0.54
24.8
9.5
3.2
0.059
0.031
0.2
15.5
15.3
20
10
1個
~1.25
0.54
80.2
18.9
3.2
0.059
0.008
0.2
62.5
61.3
20
10
1個
~1.25
0.78
21.7
9.8
3.2
0.108
0.057
0.23
15.5
11.9
20
10
1個
~1.25
0.64
71.7
17.1
4
0.049
0.011
0.23
39.5
54.6
20
10
1個
~1.25
1.18
28.5
12.5
3.2
0.186
0.062
0.26
24.5
16
20
10
1個
~1.25
0.93
62.9
18.2
4
0.098
0.019
0.26
39.5
44.7
20
10
1個
~1.25
0.93
95
24.2
4
0.098
0.012
0.26
62.5
70.8
20
10
1個
1.26~3.50
1.62
26.5
13.2
3.2
0.304
0.099
0.29
24.5
13.3
20
10
1個
1.26~3.50
1.62
38.8
17.5
3.2
0.304
0.062
0.29
39.5
21.3
20
10
1個
1.26~3.50
2.21
55
26
3.2
0.471
0.06
0.32
62.5
29
20
10
1個
1.26~3.50
1.72
25.4
12.7
4
0.275
0.114
0.32
15.5
12.7
20
10
1個
1.26~3.50
1.72
35.5
15.6
4
0.275
0.073
0.32
24.5
19.9
20
10
1個
1.26~3.50
1.72
52.4
20.4
4
0.275
0.045
0.32
39.5
32
20
10
1個
1.26~3.50
1.52
38.1
16.2
4.32
0.255
0.058
0.32
24.5
21.9
20
10
1個
1.26~3.50
1.37
118.5
29.9
5
0.157
0.014
0.32
62.5
88.6
20
10
1個
1.26~3.50
2.89
17.7
11.3
3.2
0.677
0.347
0.35
15.5
6.4
20
10
1個
1.26~3.50
2.89
24.4
14.4
3.2
0.677
0.223
0.35
24.5
10
20
10
1個
1.26~3.50
2.26
24.1
13
4
0.412
0.166
0.35
15.5
11.1
20
10
1個
1.26~3.50
2.26
33.6
16.2
4
0.412
0.106
0.35
24.5
17.4
20
10
1個
3.51~8.00
3.53
14.6
10.7
3.6
1
0.637
0.4
10.5
3.9
20
10
1個
3.51~8.00
3.53
30.9
19.1
3.6
1
0.216
0.4
31.5
11.8
20
10
1個
1.26~3.50
3.38
22.6
13.6
4
0.735
0.294
0.4
15.5
9
20
10
1個
1.26~3.50
3.38
31.3
17.2
4
0.735
0.188
0.4
24.5
14.1
20
10
1個
1.26~3.50
3.38
45.7
23.2
4
0.735
0.118
0.4
39.5
22.5
20
10
1個
1.26~3.50
3.38
68.1
32.6
4
0.735
0.075
0.4
62.5
35.5
10
10
1個
1.26~3.50
2.65
31.4
15.8
5
0.441
0.141
0.4
15.5
15.6
20
10
1個
1.26~3.50
2.65
43.9
19.4
5
0.441
0.09
0.4
24.5
24.5
20
10
1個
1.26~3.50
2.65
64.2
25.4
5
0.441
0.057
0.4
39.5
38.8
20
10
1個
1.26~3.50
2.65
95.4
34.6
5
0.441
0.036
0.4
62.5
60.8
20
10
1個
1.26~3.50
2.06
64.4
22.3
6.3
0.245
0.043
0.4
24.5
42.1
20
10
1個
1.26~3.50
2.06
96.8
28.3
6.3
0.245
0.026
0.4
39.5
68.5
20
10
1個
1.26~3.50
2.06
140.3
37.5
6.3
0.245
0.018
0.4
62.5
102.8
20
10
1個
3.51~8.00
4.85
21.7
14.2
4
1.147
0.491
0.45
15.5
7.5
20
10
1個
3.51~8.00
4.85
30.1
18.3
4
1.147
0.315
0.45
24.5
11.8
20
10
1個
3.51~8.00
4.85
43.9
25
4
1.147
0.196
0.45
39.5
18.9
10
10
1個
3.51~8.00
3.78
29.4
16.4
5
0.735
0.233
0.45
15.5
13
20
10
1個
3.51~8.00
3.78
40.9
20.5
5
0.735
0.149
0.45
24.5
20.4
20
10
1個
3.51~8.00
3.78
59.8
27.2
5
0.735
0.093
0.45
39.5
32.6
10
10
1個
3.51~8.00
3.78
89.3
37.6
5
0.735
0.059
0.45
62.5
51.7
10
10
1個
1.26~3.50
2.94
59.2
23.4
6.3
0.412
0.071
0.45
24.5
35.8
20
10
1個
1.26~3.50
2.94
87.4
30.1
6.3
0.412
0.044
0.45
39.5
57.3
20
10
1個
1.26~3.50
2.94
129.5
40.5
6.3
0.412
0.028
0.45
62.5
89
10
10
1個
3.51~8.00
6.72
21.3
14.9
4
1.736
0.782
0.5
15.5
6.4
20
10
1個
3.51~8.00
6.72
29.4
19.4
4
1.736
0.5
0.5
24.5
10
20
10
1個
3.51~8.00
6.72
42.8
26.9
4
1.736
0.313
0.5
39.5
15.9
10
10
1個
3.51~8.00
6.72
63.6
38.4
4
1.736
0.198
0.5
62.5
25.2
10
10
1個
3.51~8.00
5.25
28.2
17.1
5
1.147
0.369
0.5
15.5
11.1
20
10
1個
3.51~8.00
5.25
39
21.6
5
1.147
0.235
0.5
24.5
17.4
20
10
1個
3.51~8.00
5.25
57
29.1
5
1.147
0.147
0.5
39.5
27.9
10
10
1個
3.51~8.00
5.25
84.6
40.6
5
1.147
0.093
0.5
62.5
44
10
10
1個
3.51~8.00
4.07
39.6
19.9
6.3
0.686
0.172
0.5
15.5
19.7
20
10
1個
3.51~8.00
4.07
55.2
24.4
6.3
0.686
0.11
0.5
24.5
30.8
10
10
1個
3.51~8.00
4.07
81.2
31.9
6.3
0.686
0.069
0.5
39.5
49.3
10
10
1個
3.51~8.00
6.96
27.2
17.7
5
1.667
0.557
0.55
15.5
9.5
20
10
1個
3.51~8.00
6.96
37.5
22.6
5
1.667
0.356
0.55
24.5
14.9
20
10
1個
3.51~8.00
6.96
54.6
30.9
5
1.667
0.224
0.55
39.5
23.7
10
10
1個
3.51~8.00
6.96
81
43.5
5
1.667
0.141
0.55
62.5
37.5
10
10
1個
3.51~8.00
5.39
37.5
20.5
6.3
1.01
0.258
0.55
15.5
17
20
10
1個
3.51~8.00
5.39
52
25.5
6.3
1.01
0.166
0.55
24.5
26.5
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
1日目
705
( 776 )
1日目
770
( 847 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
700
( 770 )
1日目
780
( 858 )
1日目
816
( 898 )
1日目
754
( 829 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
856
( 942 )
1日目
775
( 853 )
1日目
978
( 1,076 )
1日目
775
( 853 )
1日目
1,063
( 1,169 )
1日目
978
( 1,076 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
770
( 847 )
1日目
775
( 853 )
1日目
1,137
( 1,251 )
1日目
1,049
( 1,154 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
700
( 770 )
1日目
705
( 776 )
1日目
700
( 770 )
1日目
846
( 931 )
1日目
705
( 776 )
1日目
1,027
( 1,130 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
971
( 1,068 )
1日目
1,119
( 1,231 )
1日目
1,011
( 1,112 )
1日目
848
( 933 )
1日目
856
( 942 )
1日目
700
( 770 )
1日目
846
( 931 )
1日目
705
( 776 )
1日目
883
( 971 )
1日目
705
( 776 )
1日目
846
( 931 )
1日目
829
( 912 )
1日目
705
( 776 )
1日目
769
( 846 )
1日目
840
( 924 )
1日目
700
( 770 )
1日目
846
( 931 )
1日目
770
( 847 )
1日目
775
( 853 )
1日目
705
( 776 )
1日目
769
( 846 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです
・引っ張る方向に使用するばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張コイルばね TESSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張コイルばね TESSタイプ
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
丸線引張コイルばね Jスプリング JB
【クリーン洗浄品】引張ばね フック自在タイプ
【クリーン洗浄品】引張りばね フック組込みタイプ
メーカートラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業東京発条製作所ミスミミスミ
通常価格700-2,320 -1,678 -1,462 ---
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目8日目
材質ステンレス線SUS 304-WPBSUS 304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプフック自在タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング