メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現・#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計・シャフトの有...
詳細を確認
■抜穴寸法

■ストレートローラ

※色文字は準標準です。
| 呼称ローラ幅 (mm) | 1列(シングル) | |
|---|---|---|
| CMM5SS | ||
| 通常搬送 | 衝撃 | |
| 305 | 85.7 | 64.3 |
| 390 | 67.1 | 50.4 |
| 490 | 53.5 | 40.2 |
| 620 | 42.4 | 31.8 |
| 690 | 38.2 | 28.6 |
| 790 | 33.4 | 25 |
| 890 | 29.6 | 22.2 |
| 990 | 26.7 | 20 |
| 1,090 | 24.2 | 18.2 |
| 1,190 | 22.2 | 16.7 |
注)
1)速度は40m/min以下でご使用ください。
2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,597円 ( 8,357円 ) | 9日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 9日目 |
8,597円 ( 9,457円 ) | 9日目 |
8,597円 ( 9,457円 ) | 9日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 9日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 9日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 9日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 9日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 9日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
6,297円 ( 6,927円 ) | 9日目 |
6,297円 ( 6,927円 ) | 9日目 |
6,397円 ( 7,037円 ) | 9日目 |
6,397円 ( 7,037円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 9日目 |
【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現
・#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
0