17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • シャフト

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)

通常単価(税別)
3,8975,297
税込単価
4,2875,827
通常出荷日:9日目

【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計・シャフトの有...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り) 外形図

製品仕様

  • ローラ:φ60.5×t2.3mm
  • スプロケット:#40×10T(鉄製)
  • シャフト:φ11.8mm丸鋼

型番と仕様

ストレートローラ

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り) 製品仕様1

ローラ1本あたりの搬送荷重

単位:kg/本
呼称ローラ幅
(mm)
1列(シングル)
CMR4SS
通常搬送衝撃
30541.130.9
39032.324.2
49025.819.3
62020.415.3
69018.413.8

注1)速度は40m/min以下でご使用ください。2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

抜穴寸法

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り) 製品仕様2

<>内はシャフトキャップ取付け時寸法

使用例

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り) 使用例

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

シャフト

RoHS?最小発注数量
302
あり
10
1個
302
なし
10
1個
387
あり
10
1個
387
なし
10
1個
487
あり
10
1個
487
なし
10
1個
617
あり
10
1個
617
なし
10
1個
687
あり
10
1個
687
なし
10
1個
787
あり
10
1個
787
なし
10
1個
887
あり
10
1個
887
なし
10
1個
987
あり
10
1個
987
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
9日目
3,897
( 4,287 )
9日目
4,397
( 4,837 )
9日目
3,997
( 4,397 )
9日目
4,797
( 5,277 )
9日目
4,497
( 4,947 )
9日目
4,997
( 5,497 )
9日目
4,797
( 5,277 )
9日目
5,297
( 5,827 )
9日目
4,997
( 5,497 )
9日目
4,638
( 5,102 )
9日目
4,638
( 5,102 )
9日目
4,888
( 5,377 )
9日目
4,888
( 5,377 )
9日目
5,138
( 5,652 )
9日目
5,138
( 5,652 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CPR4SA/CPR4SB/CPR4SS
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB/CSS5SS
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格3,897-4,897 -5,797 -1,797 -3,397 -948 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト