17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • シャフト

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS

通常単価(税別)
5,9979,897
税込単価
6,59710,887
通常出荷日:9日目

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB/CTT5SS。【特長】・スリップロスゼロで確...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS 外形図01

CTT5SB

 
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS 外形図02

CTT5SS

製品仕様

  • テーパローラ:内側径φ57×t2.3mm
  • スプロケット:#50×10T(樹脂製、鉄製)
  • シャフト:φ11.8mm 丸鋼

型番と仕様

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS 製品仕様01

ローラ1本あたりの搬送荷重

単位:kg/本
呼称ローラ幅
(mm)
1列(シングル)
CTT5SBCTT5SS
通常搬送衝撃通常搬送衝撃
30526.517.635.326.5
39021.11428.121.1
4901711.322.717
62013.79.118.213.7
69012.48.216.512.4

注1)速度は40m/min以下でご使用ください。
2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

抜穴寸法

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS 製品仕様02

h:テーパローラシャフト位置
<>内はシャフトキャップ取付け時寸法

使用例

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS 使用例

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

シャフト

スプロケット材質

RoHS?最小発注数量
259.7
75
301
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
259.7
75
301
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
206.78
80
386
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
206.78
80
386
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
166.6
85
486
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
166.6
85
486
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
134.26
90.4
616
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
134.26
90.4
616
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
121.52
97.4
686
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
121.52
97.4
686
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
345.94
75
301
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
345.94
75
301
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
275.38
80
386
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
275.38
80
386
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
222.46
85
486
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
222.46
85
486
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
178.36
90.4
616
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
178.36
90.4
616
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
161.7
97.4
686
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
161.7
97.4
686
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
9日目
5,997
( 6,597 )
9日目
7,497
( 8,247 )
9日目
7,497
( 8,247 )
9日目
7,797
( 8,577 )
9日目
7,797
( 8,577 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
9,897
( 10,887 )
9日目
9,897
( 10,887 )
9日目
7,397
( 8,137 )
9日目
7,397
( 8,137 )
9日目
6,997
( 7,697 )
9日目
6,997
( 7,697 )
9日目
7,997
( 8,797 )
9日目
7,997
( 8,797 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
9,897
( 10,887 )
9日目
9,897
( 10,887 )
9日目

詳細情報

基本情報

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB/CTT5SS。
【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現

<CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・内径57の中重荷重タイプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・内径57の中重荷重タイプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB/CSS5SS
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CPR4SA/CPR4SB/CPR4SS
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格5,997-3,397 -4,897 -5,797 -3,897 -1,797 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト