17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ベアリング

  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • シャフト

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS

通常単価(税別)
6,19710,088
税込単価
6,81711,097
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現<CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 外形図1

CTT4SB

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 外形図2

CTT4SS

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 外形図3

CTT4WS

製品仕様

  • テーパローラ:内側径φ57×t2.3mm
  • スプロケット:#40×10T(樹脂製、鉄製)
  • シャフト:φ11.8mm 丸鋼

型番と仕様

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 製品仕様関連画像1

※1 ( )内はCTT4WSの数値です。
※2 チェーン2列(ダブル)仕様はCTT4WSのみに適用します。

ローラ1本あたりの搬送荷重

単位:kg/本
呼称ローラ幅
(mm)
1列(シングル)2列(ダブル)
CTT4SBCTT4SSCTT4WS
通常搬送衝撃通常搬送衝撃通常搬送衝撃
30526.517.635.326.518.714
39021.11428.121.115.111.3
4901711.322.71712.39.2
62013.79.118.213.79.97.4
69012.48.216.512.48.96.7

注1)速度は40m/min以下でご使用ください。2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

抜穴寸法

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 製品仕様関連画像2

h:テーパローラシャフト位置
<>内はシャフトキャップ取付け時寸法
※フレームシャフト穴は上記寸法で設けてください。

使用例

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS 使用例関連画像

型番リスト

表示件数

ベアリング

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

シャフト

スプロケット材質

RoHS?最小発注数量
シングル
259.7
75
300
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
259.7
75
300
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
206.78
80
385
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
206.78
80
385
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
166.6
85
485
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
166.6
85
485
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
134.26
90.4
615
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
134.26
90.4
615
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
121.52
97.4
685
あり
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
121.52
97.4
685
なし
樹脂(ベアリング入り)
10
1個
シングル
345.94
75
300
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
345.94
75
300
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
275.38
80
385
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
275.38
80
385
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
222.46
85
485
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
222.46
85
485
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
178.36
90.4
615
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
178.36
90.4
615
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
161.7
97.4
685
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
シングル
161.7
97.4
685
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
183.26
74.7
301
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
183.26
74.7
301
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
147.98
80
386
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
147.98
80
386
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
120.54
85.6
486
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
120.54
85.6
486
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
97.02
90.4
616
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
97.02
90.4
616
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
87.22
97.4
686
あり
スチール(ベアリング入り)
10
1個
ダブル
87.22
97.4
686
なし
スチール(ベアリング入り)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,197
( 6,817 )
9日目
6,197
( 6,817 )
9日目
7,297
( 8,027 )
9日目
7,197
( 7,917 )
9日目
8,097
( 8,907 )
9日目
7,997
( 8,797 )
9日目
9,197
( 10,117 )
9日目
8,997
( 9,897 )
9日目
9,997
( 10,997 )
9日目
9,997
( 10,997 )
9日目
6,297
( 6,927 )
9日目
6,297
( 6,927 )
9日目
6,697
( 7,367 )
9日目
6,597
( 7,257 )
9日目
7,297
( 8,027 )
9日目
7,297
( 8,027 )
9日目
8,397
( 9,237 )
9日目
8,397
( 9,237 )
9日目
9,297
( 10,227 )
9日目
9,297
( 10,227 )
9日目
7,997
( 8,797 )
9日目
7,997
( 8,797 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
8,797
( 9,677 )
9日目
8,997
( 9,897 )
9日目
8,997
( 9,897 )
9日目
9,997
( 10,997 )
9日目
9,997
( 10,997 )
9日目
10,088
( 11,097 )
19日目
10,088
( 11,097 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現

<CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)>
・#40鉄製2列スプロケット付ローラ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・ Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB/CTT4SS/CTT4WS
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CTT5SB/CTT5SS
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB/CSS4SS/CSS4WS
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□
チェーン駆動ローラ単体(中荷重タイプ)CPR4SA/CPR4SB/CPR4SS
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格6,197-5,997 -3,499 -3,997 -1,797 -3,897 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト