メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現<CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>・...
詳細を確認
CSS4SB

CSS4WS

CSS4SS
ストレートローラ

※1 ()内はCSS4WSの数値です。
※2 チェーン2列(ダブル)仕様はCSS4WSのみに適用します。
| 呼称ローラ幅 (mm) | 1列(シングル) | 2列(ダブル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS4SB | CSS4SS | CSS4WS | ||||
| 通常搬送 | 衝撃 | 通常搬送 | 衝撃 | 通常搬送 | 衝撃 | |
| 305 | 26.5 | 17.6 | 35.3 | 26.5 | 18.7 | 14 |
| 390 | 21.1 | 14 | 28.1 | 21.1 | 15.1 | 11.3 |
| 490 | 17 | 11.3 | 22.7 | 17 | 12.3 | 9.2 |
| 620 | 13.7 | 9.1 | 18.2 | 13.7 | 9.9 | 7.4 |
| 690 | 12.4 | 8.2 | 16.5 | 12.4 | 8.9 | 6.7 |
注1)速度は40m/min以下でご使用ください。2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

<>内はシャフトキャップ取付け時寸法
※フレームシャフト穴は上記寸法で設けてください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,499円 ( 3,849円 ) | 9日目 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 9日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 9日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 9日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 9日目 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 9日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 9日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 9日目 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 9日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 9日目 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 9日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 9日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 9日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 9日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 9日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 9日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 9日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 9日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 9日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 9日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 9日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 9日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 9日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 9日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 9日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 9日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 9日目 |
【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現
<CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
<CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
<CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)>
・#40鉄製2列スプロケット付ローラ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・ Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5