メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現<CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)>・...
詳細を確認
CPR4SA

CPR4SS

CPR4SB
ストレートローラ

※()内はCPR4SSの数値です。
| 呼称ローラ幅 (mm) | 1列(シングル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR4SA | CPR4SB | CPR4SS | ||||
| 通常搬送 | 衝撃 | 通常搬送 | 衝撃 | 通常搬送 | 衝撃 | |
| 305 | 7.5 | 5 | 26.5 | 17.6 | 35.3 | 26.5 |
| 390 | 7.5 | 5 | 21.1 | 14 | 28.1 | 21.1 |
| 490 | 7.5 | 5 | 17 | 11.3 | 22.7 | 17 |
| 620 | 7.5 | 5 | 13.7 | 9.1 | 18.2 | 13.7 |
| 690 | 7.5 | 5 | 12.4 | 8.2 | 16.5 | 12.4 |
注1)速度は40m/min以下でご使用ください。2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

<>内はシャフトキャップ取付け時寸法
※フレームシャフト穴は上記寸法で設けてください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,797円 ( 1,977円 ) | 9日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 9日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 9日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 9日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 9日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 9日目 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 9日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 9日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 9日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 9日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 9日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 9日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 9日目 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 9日目 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 9日目 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 9日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 9日目 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 9日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 9日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 9日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 9日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 9日目 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 9日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 9日目 |
【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現
<CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
<CPR4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・ベアリング入りでなめらかな搬送
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
<CPR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・ベアリング入りでなめらかな搬送
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
【用途】
・ Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7