17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

スチール製ローラ単体 SRM型

通常単価(税別)
1,1973,229
税込単価
1,3173,552
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・SRMコンベヤ用ローラ単体【用途】・SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチール製ローラ単体 SRM型 外形図

RW=呼称ローラ幅

製品仕様

  • 重荷重用
  • ローラ:φ57×t1.4mm
  • シャフト:φ16mm パイプ
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
許容荷重(kg/本)38038036028522518014013011011090

注)上記は無衝撃時の数値です。

使用例

スチール製ローラ単体 SRM型 使用例

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
シャフト有
3724
90
10
1個
シャフトなし
3724
90
10
1個
シャフト有
3724
150
10
1個
シャフトなし
3724
150
10
1個
シャフト有
3528
240
10
1個
シャフトなし
3528
240
10
1個
シャフト有
2793
305
10
1個
シャフトなし
2793
305
10
1個
シャフト有
2205
390
10
1個
シャフトなし
2205
390
10
1個
シャフト有
1764
490
10
1個
シャフトなし
1764
490
10
1個
シャフト有
1372
620
10
1個
シャフトなし
1372
620
10
1個
シャフト有
1274
690
10
1個
シャフトなし
1274
690
10
1個
シャフト有
1078
790
10
1個
シャフトなし
1078
790
10
1個
シャフト有
980
890
10
1個
シャフトなし
980
890
10
1個
シャフト有
882
990
10
1個
シャフトなし
882
990
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
3日目
1,197
( 1,317 )
3日目
1,497
( 1,647 )
2日目
1,497
( 1,647 )
2日目
1,697
( 1,867 )
2日目
1,697
( 1,867 )
2日目
1,897
( 2,087 )
2日目
1,898
( 2,088 )
2日目
2,203
( 2,423 )
2日目
2,097
( 2,307 )
2日目
2,197
( 2,417 )
2日目
2,197
( 2,417 )
2日目
2,697
( 2,967 )
2日目
2,697
( 2,967 )
2日目
3,229
( 3,552 )
5日目
2,189
( 2,408 )
5日目
2,414
( 2,655 )
5日目
2,414
( 2,655 )
5日目
2,601
( 2,861 )
5日目
2,601
( 2,861 )
5日目
2,826
( 3,109 )
5日目
2,826
( 3,109 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SRMコンベヤ用ローラ単体
【用途】
・SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ単体 SRM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ単体 SRM型
スチール製ローラ単体 ERRD型
樹脂製ローラ単体 EBRD型
ステンレス製ローラ単体 ESRD型
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ19.1×幅90-490(ER型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格1,197-1,521 -1,596 -2,197 -2,997 -1,788 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目4日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチール樹脂ステンレススチールスチール
表面処理なしなしなしなしなし溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト