17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型

通常単価(税別)
2,9976,997
税込単価
3,2977,697
通常出荷日:4日目

【特長】・ツバ付き(片側)ローラ単体【用途】・ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付 Φ57...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SRF型

SRFF型

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型 外形図1
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型 外形図2

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
RW-27=ローラ有効幅
FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ57×t1.4mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW以下)/丸鋼(890RW以上)
  • ツバ:φ100mm
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)
機種SRF SRFF(スチール製・中荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
FWフレーム内幅(mm)1001602503154005006307008009001,000
ローラ有効幅RW-27(mm)63123213278363463593663763863963
ローラ強度(kg)16016013511085705550406560

※ローラ強度は無衝撃時の数値です。
※本ローラを使用したコンベヤをお求めの場合は、SR型の仕様に準拠します。

使用例

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型 使用例

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
シャフト有
1568
90
10
1個
シャフトなし
1568
90
10
1個
シャフト有
1568
150
10
1個
シャフトなし
1568
150
10
1個
シャフト有
1323
240
10
1個
シャフトなし
1323
240
10
1個
シャフト有
1078
305
10
1個
シャフトなし
1078
305
10
1個
シャフト有
833
390
10
1個
シャフトなし
833
390
10
1個
シャフト有
686
490
10
1個
シャフトなし
686
490
10
1個
シャフト有
539
620
10
1個
シャフトなし
539
620
10
1個
シャフト有
490
690
10
1個
シャフトなし
490
690
10
1個
シャフト有
392
790
10
1個
シャフトなし
392
790
10
1個
シャフト有
637
890
10
1個
シャフトなし
637
890
10
1個
シャフト有
588
990
10
1個
シャフトなし
588
990
10
1個
シャフト有
1568
90
10
1個
シャフトなし
1568
90
10
1個
シャフト有
1568
150
10
1個
シャフトなし
1568
150
10
1個
シャフト有
1323
240
10
1個
シャフトなし
1323
240
10
1個
シャフト有
1078
305
10
1個
シャフトなし
1078
305
10
1個
シャフト有
833
390
10
1個
シャフトなし
833
390
10
1個
シャフト有
686
490
10
1個
シャフトなし
686
490
10
1個
シャフト有
539
620
10
1個
シャフトなし
539
620
10
1個
シャフト有
490
690
10
1個
シャフトなし
490
690
10
1個
シャフト有
392
790
10
1個
シャフトなし
392
790
10
1個
シャフト有
637
890
10
1個
シャフトなし
637
890
10
1個
シャフト有
588
990
10
1個
シャフトなし
588
990
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
4日目
2,997
( 3,297 )
4日目
3,197
( 3,517 )
4日目
3,197
( 3,517 )
4日目
3,397
( 3,737 )
4日目
3,397
( 3,737 )
4日目
3,697
( 4,067 )
4日目
3,697
( 4,067 )
4日目
3,797
( 4,177 )
4日目
3,797
( 4,177 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,497
( 4,947 )
4日目
4,497
( 4,947 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
5,989
( 6,588 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
5,397
( 5,937 )
4日目
5,397
( 5,937 )
4日目
5,497
( 6,047 )
4日目
5,497
( 6,047 )
4日目
5,497
( 6,047 )
4日目
5,497
( 6,047 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
6,497
( 7,147 )
4日目
6,497
( 7,147 )
4日目
6,697
( 7,367 )
4日目
6,697
( 7,367 )
4日目
6,997
( 7,697 )
4日目
6,997
( 7,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ付き(片側)ローラ単体
【用途】
・ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付 Φ57スチール製ローラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型 SRFF型
スチール製ローラ単体 ERRD型
スチール製ローラ単体 SRM型
樹脂製ローラ単体 EBRD型
ステンレス製ローラ単体 ESRD型
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ19.1×幅90-490(ER型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格2,997-1,521 -1,197 -1,596 -2,197 -1,788 -
通常出荷日4日目2日目2日目〜2日目2日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチールスチール樹脂ステンレススチール
表面処理なしなしなしなしなし溶融亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト