17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス製ローラ単体 ESRD型

通常単価(税別)
2,1973,297
税込単価
2,4173,627
通常出荷日:2日目

【特長】・ESRDコンベヤ用ローラ単体・最小ローラ径のステンレスローラ・ジャブコンIIと機幅を合わせた...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ローラ単体 ESRD型 外形図

RW=呼称ローラ幅

製品仕様

  • 軽荷重小物用
  • ローラ:φ18×t0.8mm(SUS304)
  • シャフト:φ6mm 丸鋼(SUS304)
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90140190240290390
許容荷重(kg/本)1515141197

注)上記は無衝撃時の数値です。

使用例

ステンレス製ローラ単体 ESRD型 使用例関連画像

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
シャフト有
147
90
10
1個
シャフトなし
147
90
10
1個
シャフト有
147
140
10
1個
シャフトなし
147
140
10
1個
シャフト有
137.2
190
10
1個
シャフトなし
137.2
190
10
1個
シャフト有
107.8
240
10
1個
シャフトなし
107.8
240
10
1個
シャフト有
88.2
290
10
1個
シャフトなし
88.2
290
10
1個
シャフト有
68.6
390
10
1個
シャフトなし
68.6
390
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,197
( 2,417 )
2日目
2,391
( 2,630 )
2日目
2,309
( 2,540 )
2日目
2,590
( 2,849 )
2日目
2,532
( 2,785 )
2日目
2,532
( 2,785 )
2日目
2,987
( 3,286 )
2日目
2,682
( 2,950 )
2日目
2,997
( 3,297 )
2日目
2,871
( 3,158 )
2日目
3,297
( 3,627 )
2日目
3,297
( 3,627 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESRDコンベヤ用ローラ単体
・最小ローラ径のステンレスローラ
・ジャブコンIIと機幅を合わせたESローラ
【用途】
・ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ローラ単体 ESRD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ローラ単体 ESRD型
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(ES型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格2,197-5,497 -2,496 -3,728 -4,897 -2,588 -
通常出荷日2日目2日目4日目2日目〜3日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスアルミニウム
表面処理なし溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト