17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

樹脂製ローラ単体 EBRD型

通常単価(税別)
1,5962,497
税込単価
1,7562,747
通常出荷日:2日目

【特長】・EBRDコンベヤ用ローラ単体・衛生的なステンレス【用途】・EBRDコンベヤに組み込み可能な ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

樹脂製ローラ単体 EBRD型 外形図

RW=呼称ローラ幅

製品仕様

  • 軽荷重小物用
  • ローラ:φ18×t1.2mm(抗菌樹脂 PVC)
  • シャフト:φ6mm 丸鋼(SUS304)
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90140190240290390
許容荷重(kg/本)333333

注)上記は無衝撃時の数値です。

使用例

樹脂製ローラ単体 EBRD型 使用例

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
シャフト有
90
10
1個
シャフトなし
90
10
1個
シャフト有
140
10
1個
シャフトなし
140
10
1個
シャフト有
190
10
1個
シャフトなし
190
10
1個
シャフト有
240
10
1個
シャフトなし
240
10
1個
シャフト有
290
10
1個
シャフトなし
290
10
1個
シャフト有
390
10
1個
シャフトなし
390
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
2日目
1,596
( 1,756 )
2日目
1,781
( 1,959 )
2日目
1,634
( 1,797 )
2日目
1,802
( 1,982 )
2日目
1,802
( 1,982 )
2日目
1,913
( 2,104 )
2日目
1,913
( 2,104 )
2日目
1,971
( 2,168 )
2日目
1,971
( 2,168 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EBRDコンベヤ用ローラ単体
・衛生的なステンレス
【用途】
・EBRDコンベヤに組み込み可能な Φ18.1(抗菌PVC)製ローラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ローラ単体 EBRD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ローラ単体 EBRD型
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50×幅90-620(BBR型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ30×幅90-390(KBR型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18×幅90-390(BES型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)
スチール製ローラ単体 SRM型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格1,596-3,094 -2,254 -1,877 -2,588 -1,197 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目2日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準耐水性耐水性耐水性耐水性標準
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウムスチール
表面処理なし溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキなし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト