17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ユニバーサル転換機 UCT

通常単価(税別)
901182,875
税込単価
991201,163
通常出荷日:4日目~6日目

スチール製ボールキャスタ転換機。【特長】・Φ25.4鋼球でタテ、ヨコ、ナナメなど自由自在の方向転換・動...

詳細を確認
  • フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニバーサル転換機 UCT 外形図01

UCT800800100
UCT10001000100

ユニバーサル転換機 UCT 外形図02

ユニバーサルホイール
UC40

製品仕様

【UC40】

  • 耐荷重:40kg/個
  • 自重:195g

規格表

単位:mm
型番WLWA・LAWB・LBP
ユニバーサルホイールピッチ
自重
(単位:kg)
UCT80080010080080050100P×7=70010044
UCT100010001001,0001,00050100P×9=90061
  • 自重は機高500mm時のものです。

型番リスト

表示件数

種類

形状

テーブル寸法

(mm)

取付ピッチ

関連部品種類

RoHS?最小発注数量
関連部品
-
-
-
ユニバーサルホイール
10
1個
その他
テーブル
1000×1000
100
-
10
1個
その他
テーブル
800×800
100
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
4日目
182,875
( 201,163 )
6日目
134,750
( 148,225 )
6日目

詳細情報

基本情報

スチール製ボールキャスタ転換機。
【特長】
・Φ25.4鋼球でタテ、ヨコ、ナナメなど自由自在の方向転換
・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート
・自由自在な方向転換のほか、十字レイアウトなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます

ご注意

  • フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル転換機 UCTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル転換機 UCT
ボールキャスタ転換機 BCT
自在方向転換機 ボールキャスター(B-A25)
ボールベアー ISR-28T型
ボールベアー IP-25型(POM)
フリーテーブル FT
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機マキテック井口機工製作所井口機工製作所トラスコ中山
通常価格901--975 -28,830 -2,382 -32,557 -
通常出荷日4日目〜2日目〜3日目〜8日目在庫品1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト