メカニカル部品技術窓口
【ブランド】マブチモーター【定格電圧】・24V【ギヤヘッド】・平行軸MSシリーズはAGV(無人搬送ロボ...
詳細を確認


| Model | Gear Type | Reduction Ratio | Radial Load |
|---|---|---|---|
| MS-94BZA | Planetary | 1:10.33 | 70kgf |
| MS-94BZB | Planetary | 1:10.33 | 70kgf |
| MS-94BZC | Planetary | 1:10.33 | 70kgf |
| Model | Brake Type | Rated Power | Minimum Release Voltage | Holding Torque (Output Shaft Conversion) |
|---|---|---|---|---|
| MS-94BZB | Power-off Type Electromagnetic Brake | 10.8W | 16V | 20.0Nm |
| MS-94BZC | Power-off Type Electromagnetic Brake | 10.8W | 16V | 20.0Nm |

注:120°通電駆動時の特性(180°通電駆動も可能)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,531円 ( 69,884円 ) | 16日目 |
129,096円 ( 142,006円 ) | 11日目 |
88,435円 ( 97,279円 ) | 10日目 |
149,553円 ( 164,508円 ) | 11日目 |
149,552円 ( 164,507円 ) | 10日目 |
210,670円 ( 231,737円 ) | 11日目 |
【ブランド】マブチモーター
【定格電圧】
・24V
【ギヤヘッド】
・平行軸
MSシリーズはAGV(無人搬送ロボット)・AMR(人協調型自立移動ロボット)などの自律走行ロボット等に適したブラシレスモータです。
【特長】
・ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
3通常価格(税別):15,065円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~