17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ブラシレスモータ ISシリーズ

通常単価(税別)
31,70493,773
税込単価
34,874103,150
通常出荷日:10日目~11日目

自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

IS-94BZC

ブラシレスモータ ISシリーズ 外形図1

DS-34EC1

ブラシレスモータ ISシリーズ 外形図2

製品仕様

IS-94BZC

  • 防水規格:IPX4(シャフト軸周りを除く)
  • Weight:Approx.830g

■性能表

ブラシレスモータ ISシリーズ 性能表

注:120°通電駆動時の特性(180°通電駆動も可能)

DS-34EC1

  • 外付けエンコーダレスの速度制御
  • CAN通信入力
  • EMI CISPR32 Class A、Class BとEN55011 ClassA、ClassBに準拠
  • EMIはノイズ未対策品より15db低ノイズ
ブラシレスモータ ISシリーズ 製品仕様1
ブラシレスモータ ISシリーズ 製品仕様2

※1 最大許容値を超える電圧が印加された場合、故障する恐れがあります。
※2 最大許容値を超える電流が印加された場合、故障する恐れがあります。
※3 測定条件は下記に準じます。

  • 電源電圧:36V DC一定(入力端子POS、NEG間電圧)
  • 温度湿度:温度+10~+30℃、相対湿度30%~95%
  • 電源種別:直流定電圧安定化電源
  • 設置条件:自然滞留状態、水平設置、モータ~コントローラ間ケーブル距離1m

※4 冷却時間は30secです。駆動状態により冷却時間は長くなる場合があります.
※5 DS-34EC1には、電磁ブレーキ制御機能は搭載しておりません。
※6 「電流制限値2」の条件を満たした場合において制御回路出力電流50A時の値です。
※7 CAN終端抵抗を「有」と設定した場合の値です。
※8 36V時の値です。24V時は速度設定範囲が3,000r/minよりも低下します。
※9 実機搭載、環境温度最大にて、コネクタリード端子部の温度を熱電対で実測し、規定温度以下になるように使用ください。

型番リスト

表示件数

種類

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

速度制御範囲

(r/min)

コントローラ

最小発注数量
モータ単体
60
200
-
なし
1個
セット品
60
200
100~4000
あり
1個
モータ単体
85
250
-
なし
1個
セット品
85
250
60~3000
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,704
( 34,874 )
11日目
91,149
( 100,264 )
11日目
32,655
( 35,921 )
10日目
93,773
( 103,150 )
11日目

詳細情報

基本情報

自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
取扱説明書はこちらよりダウンロードください。IS-74BZA/IS-94BZCDS-34EC1
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモータ ISシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスモータ ISシリーズ
ブラシレスモータ IRシリーズ
ブラシレスモータ MSシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
42シリーズブラシレスモータ-DC24V- [FBLM42]
メーカーマブチモーターマブチモーターマブチモーターシナノケンシミスミFULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格31,704-105,67963,531 -20,704 --6,244 -
通常出荷日10日目〜11日目10日目〜3日目〜8日目9日目〜
モータ種類標準標準ギヤード-ギヤード標準
本体形状
電圧仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様
電源単相単相---三相
ギヤヘッドの種類なしなし平行軸--なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング