メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)【250個入り】

通常単価(税別)
1,844
税込単価
2,028
通常出荷日:1日目

エスコ 金属 M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949WF-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949WF-62の仕様・寸法情報

種類
平座金
ねじの呼び(M)
4
材質
スチール
内径 d(mm)
4
表面処理
三価クロメート
厚さ t(mm)
1
販売単位
箱・パック
材質 スチール
SPCC
外径 D(mm)
16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949WF-62
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 金属 M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)の型番EA949WF-62のページです。 型番EA949WF-62に関する仕様情報を記載しております。
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)
丸ワッシャー スチール 表面処理なし
鉄 丸ワッシャー 木材用
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
シム&スペーサー テーパー角座金
メーカーエスコ八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO岩田製作所
通常価格1,84427236148108928
通常出荷日1日目8日目1日目在庫品1日目1日目5日目
種類平座金平座金平座金四角座金ばね座金テーパ座金
ねじの呼び(M)4128161612
材質スチールスチールスチールステンレススチール
内径 d(mm)412.591816.914
表面処理三価クロメートなし亜鉛メッキなし三価クロメートユニクロメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト