17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続ねじの呼び(規格)

    • 3/8B
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]

通常単価(税別)
2,5134,175
税込単価
2,7644,593
通常出荷日:3日目

◆◇用途◇◆薬品配管・工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)◆◇特長◇◆※屋内専用のトヨコネクタに...

詳細を確認
  • 屋外で使用しないでください。太陽光により樹脂の郷土が劣化し寿命が短くなります。また、熱源の近くでの使用も避けてください。
  • 樹脂製かつ耐薬品用途のため、再利用はできません。
  • 樹脂製の袋ナットとニップルは、必要以上の締め過ぎにご注意ください。過度の締め付けは、破損の原因になります。
  • 流体の種類によっては使用できない場合があります。特に流体が溶剤の場合、樹脂が侵されやすいので使用しないでください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
  • 溶剤入りの液状ネジシール剤は使用しないでください。樹脂が溶剤に侵され破損の原因になります。また、同一配管内で、本製品以外の箇所にて溶剤入りのネジシール剤が使用されている場合は、ネジシール剤が硬化してから本製品を使用してください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トヨコネクタ-TC3-PC型 外形図

製品仕様

外観図

トヨコネクタ-TC3-PC型 外観図-1
トヨコネクタ-TC3-PC型 外観図-2
トヨコネクタ-TC3-PC型 外観図-3

薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)

トヨコネクタ-TC3-PC型 外観図-4

袋ナット式
スリーブでしっかり固定

構造

トヨコネクタ-TC3-PC型 構造図

仕様

流体空気 水(工業用水) 薬品 油
主材質PPSU
素材詳細ニップルPPSU樹脂
ネジSPS樹脂
袋ナットナイロン
スリーブポリプロピレン
機能簡単挿入作業標準化漏れ抜け防止酸・アルカリ対応
法適合RoHS2(改正RoHS)適合

規格表

トヨコネクタ-TC3-PC型 規格表

商品特長詳細

トヨコネクタ-TC3-PC型 商品特長詳細-1

簡単作業
ホースの挿入が簡単

トヨコネクタ-TC3-PC型 商品特長詳細-2

簡単保全
生産トラブル防止

トヨコネクタ-TC3-PC型 商品特長詳細-3

省工ネ
穴径が大きい

トヨコネクタ-TC3-PC型 商品特長詳細-4

耐薬品性◎
錆びない

耐薬品

  • ニップル本体(接液面)がPPSU樹脂製で、金属継手より酸・アルカリの耐薬品性に優れる。 

低溶出

  • ニップル本体(接液面)がPPSU樹脂製で、金属継手より金属イオンの溶出が少ない。

漏れ、抜けにくい

  • ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。

時間短縮の実現

  • ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。
  • 従来のトヨコネクタに比べ部品点数が少なく作業時間の短縮になります。

作業標準化

  • 袋ナットを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。また、締め付け完了が「コツコツ」という手ごたえでわかるので安全安心です。

振動に強い

  • 振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。

選定手順・ポイント

トヨコネクタ-TC3-PC型 選定手順・ポイント-1
トヨコネクタ-TC3-PC型 選定手順・ポイント-2
トヨコネクタ-TC3-PC型 選定手順・ポイント-3

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び(規格)

適用ホース内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
[3/8B] 3/8
9
10
1個
1/2
12
10
1個
1/2
15
10
1個
3/4
19
10
1個
1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513
( 2,764 )
3日目
2,658
( 2,924 )
3日目
2,984
( 3,282 )
3日目
3,377
( 3,715 )
3日目
4,175
( 4,593 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
薬品配管・工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
◆◇特長◇◆
※屋内専用のトヨコネクタになります。
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、軽量化と作業性アップを実現
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【低溶出】ニップル本体(接液面)がPPSU樹脂製で、金属継手より金属イオンの溶出が少ない
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)なので、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ
◆◇材質◇◆
【ニップル】PPSU樹脂
【ネジ】SPS樹脂
【袋ナット】ナイロン
【スリーブ】ポリプロピレン
◆◇他のおすすめ商品◇◆
真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。
ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-S型」をご確認ください。
より軽量・コンパクトで安価なトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC2-P型」をご確認ください。
※継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。

ご注意

  • 屋外で使用しないでください。太陽光により樹脂の郷土が劣化し寿命が短くなります。また、熱源の近くでの使用も避けてください。
  • 樹脂製かつ耐薬品用途のため、再利用はできません。
  • 樹脂製の袋ナットとニップルは、必要以上の締め過ぎにご注意ください。過度の締め付けは、破損の原因になります。
  • 流体の種類によっては使用できない場合があります。特に流体が溶剤の場合、樹脂が侵されやすいので使用しないでください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
  • 溶剤入りの液状ネジシール剤は使用しないでください。樹脂が溶剤に侵され破損の原因になります。また、同一配管内で、本製品以外の箇所にて溶剤入りのネジシール剤が使用されている場合は、ネジシール剤が硬化してから本製品を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手フェルールステンレス製[トヨコネクタTC3-FS型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]
ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格2,513-5,482 -18,820 -6,278 -4,56011,188 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 食品水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体
本体材質樹脂SCS13(SUS304相当)ステンレスSUS316L真鍮真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット固定金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング