17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 接続ねじの呼び(規格)

    • 1/4B
    • 3/8B
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]

通常単価(税別)
5,4829,823
税込単価
6,03010,805
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

◆◇用途◇◆工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)◆◇特長◇◆【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜け...

詳細を確認
  • 本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び、適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので、何ら保証はいたしません。
  • 次の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破損、ホース抜けが発生する恐れがあります。電磁弁配管等の配管内に衝撃圧がかかる配管。継手部に振動及び衝撃が加わる箇所。使用最高温度を超える用途。常にホースに引っ張りの応力がかかる用途。ホースに帯電するような用途※感電する危険性があります。
  • ホースを挿入する際に、ホース挿入部に油等を塗らないでください。ホース抜けの原因になります。ホースをねじった状態で配管を使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「破裂」に至り、危険です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トヨコネクタ-TC3-S型 構造図

規格表

継手品番適合ホースネジ
規格
寸法(mm)重量
 
内径mm品番LΦd1HEX 1HEX 2g
TC3-S 9-R1/49HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,EC,FFR1/443.07.02924100
TC3-S 9-R3/89R3/843.57.02924100
TC3-S12-R3/812HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,EC,FF,FFY,FFER3/844.510.03227123
TC3-S12-R1/212R1/248.010.03227130
TC3-S15-R3/815HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF, TGF,EC,FF,FFY,FFE,FFSR3/844.511.53631157
TC3-S15-R1/215R1/248.013.03631145
TC3-S15-R3/415R3/449.513.03631218
TC3-S19-R3/419R3/453.516.54136220
TC3-S19-R119R156.516.54136225
TC3-S25-R3/425HPT,TR,HTR,ST,TSG,TS,TG,HTD,TFB,HTF, TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFY,FFE,FFSR3/456.020.54942338
TC3-S25-R125R159.022.54942320

取り付け方

1あらかじめニップルを機械側に取り付けます。
2ホースに袋ナットを通しパッキン付きスリーブをかぶせます。
※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。
3ニップルにスリーブごと差し込みます。
4袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。
5パッキン付きスリーブが袋ナット端面よりも1mm以上斜めに飛び出していないことをご確認ください。
パッキン付きスリーブが斜めに飛び出している場合は、もう一度、手順3番に戻り、
袋ナットを締め上げてください。

製品仕様

流体空気 水(工業用水)薬品・化粧品 溶剤・塗料 油
主材質SUS
素材詳細ニップルSCS13(SUS304相当)( ※AISI304F(SUS304相当))
※ 9-R1/4、12-R3/8、15-R3/8、25-R3/4
袋ナットSCS13(SUS304相当)
スリーブポリアセタール
ゴムパッキンNBR
機能簡単挿入 作業標準化 省エネ 漏れ抜け防止 リユース

商品特長詳細

腐食に強い

  • ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れ、鋼材の溶出防止にもなります。

漏れ、抜けにくい

  • ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。

時間短縮の実現

  • ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。

作業標準化

  • 袋ナットを最後まで締めつけることで完了。
  • ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。

圧力損失の低減

  • 流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積が(穴径が大きい)圧力損失を低減。

廃棄物の低減

  • 継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。

振動に強い

  • 振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。
漏れ抜け防止 ■袋ナット式 しっかり固定

注意・禁止事項

施工上の注意

    1.ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
    2.ホースを挿入する際に、ホース挿入部表面に油等を塗らないでください。
     ホース抜け発生の原因になります。
    3.ホース挿入部の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
    4.袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。
     すき間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。
     また、締め付け時の “ モンキー( モーター )レンチ ” 滑りによるケガをしないようにご注意ください。
    5.ホース挿入部および TC3 型パッキン付きスリーブに刃物等で傷をつけないでください。
    6.施工後に、継手部からのホース抜けや流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
    7.パッキンは必ずセットしてご使用ください。
    8.締め上げには “ モンキー( モーター )レンチ ” をご使用ください。 “ パイプレンチ ” は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
    9.施工時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。

    使用時の注意

      1.本製品は、下記トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持で
       きない場合がありますので何ら保証はいたしません。
       ( TC3-S 適合ホース品番:TR、HTR、ST、HPT、TSG、TFB、HTF、TFS、TS、TG、TGF、HTD、EC、ECS、FF、FFY、FFE、FFS )
      2.適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
      3.継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
      4.振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
      5.ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管( 食品等 )には使用しないでください。
       ※ 食品の衛生面で問題が発生する恐れがあります。
      6.ホース内に流体を通している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。
      流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
      7.ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか定期点検を実施してください。
      8.ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、
       雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが
       混入する恐れがあります。
      9.下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
       ・ 電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
       ・ 継手部に振動および衝撃が加わる箇所
       ・ 常にホースに引っ張りの応力がかかる用途
       ・ ホースに帯電するような用途( 感電する危険があります )

      継手の再使用とホース交換に関する注意

        1.本製品の再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、TC3型パッキン付きスリーブの交換が必要です。
        2.必ず新品のホースを使用してください。
        3.ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
         流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。

        警告

        ・ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「 破裂 」に至り、危険です。
         次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

        ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項01

        例1) 配管時のホースのねじれ

        ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B 注意・禁止事項02

        例2) 曲げたときのねじれ

        型番リスト

        表示件数

        接続ねじの呼び(規格)

        呼径

        (φ)

        適用ホース内径

        (φ)

        RoHS?最小発注数量
        [1/4B] 1/4
        9
        9
        10
        1個
        [3/8B] 3/8
        9
        9
        10
        1個
        1/2
        12
        12
        10
        1個
        [3/8B] 3/8
        12
        12
        10
        1個
        1/2
        15
        15
        10
        1個
        3/4
        15
        15
        10
        1個
        [3/8B] 3/8
        15
        15
        10
        1個
        1
        19
        19
        10
        1個
        3/4
        19
        19
        10
        1個
        1
        25
        25
        10
        1個
        3/4
        25
        25
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        5,482
        ( 6,030 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        5,525
        ( 6,078 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        5,897
        ( 6,487 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        5,853
        ( 6,438 )
        3日目
        6,669
        ( 7,336 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        5,870
        ( 6,457 )
        3日目
        6,620
        ( 7,282 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        6,670
        ( 7,337 )
        3日目
        7,569
        ( 8,326 )
        3日目
        9,823
        ( 10,805 )
        3日目
        9,807
        ( 10,788 )
        在庫品1日目当日出荷可能

        詳細情報

        基本情報

        ◆◇用途◇◆
        工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
        ◆◇特長◇◆
        【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
        【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
        【省エネ継手】竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減
        【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
        【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
        【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
        ◆◇材質◇◆
        【ニップル】SCS13( SUS304 相当 )9-R3/8、12-R1/2、15-R1/2、19-R3/4、25-R1
        AISI304F( SUS304 相当 )9-R1/4、12-R3/8、15-R3/8、19-R1/2、25-R3/4 | SUS304 15-R3/4、19-R1
        【袋ナット】SCS13(SUS304相当)
        【スリーブ】ポリアセタール
        【ゴムパッキン】NBR
        ◆◇他のおすすめ商品◇◆
        真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。
        樹脂製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-PC型」をご確認ください。
        より軽量・コンパクトで安価なトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC2-S型」をご確認ください。
        ※継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。

        ご注意

        • 本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び、適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので、何ら保証はいたしません。
        • 次の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破損、ホース抜けが発生する恐れがあります。電磁弁配管等の配管内に衝撃圧がかかる配管。継手部に振動及び衝撃が加わる箇所。使用最高温度を超える用途。常にホースに引っ張りの応力がかかる用途。ホースに帯電するような用途※感電する危険性があります。
        • ホースを挿入する際に、ホース挿入部に油等を塗らないでください。ホース抜けの原因になります。ホースをねじった状態で配管を使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「破裂」に至り、危険です。
        • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]のレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
        ホース継手フェルールステンレス製[トヨコネクタTC3-FS型]
        ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]
        ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
        ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
        ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
        メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
        通常価格5,482-18,820 -6,278 -2,513 -15,664 -4,560
        通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目
        特性・用途該当なし該当なし---該当なし
        種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
        使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 食品水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油
        本体材質SCS13(SUS304相当)ステンレスSUS316L樹脂SCS13(SUS304相当)真鍮
        形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
        よく一緒に購入される商品

        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング