メカニカル部品技術窓口

確定しました

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)

通常単価(税別)
8,064
税込単価
8,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ、Φ12~Φ20用のバルブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • シリンダは別注文となります。バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)をご確認ください
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

SYJ3130-5LZ-MA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYJ3130-5LZ-MAの仕様・寸法情報

ポート数
4ポート弁
用途
マニホールド搭載用単体
種類
電磁弁
設置方法
マニホールドベース
切換の種類
2位置ノーマルクローズ
ソレノイドの数
[シングル] シングル
仕様
無給油
電圧
DC24V
電源切時の状態
自己復帰(差圧リターン)
適応シリンダ径(φ)
20以下
定格圧力(MPa)
0.15~0.7
駆動の種類
パイロット式スプール
配管
サブベース配管
シールの種類
ソフトシール
パイロット給気
内部
手動スイッチ
ノンロック
コイル仕様
標準
リード線取出し方法
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディオプション
パイロット弁(個別排気形)
スピードコントローラ仕様
メータアウト

商品情報

製品仕様

型式表示方法

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用) 製品仕様1

注1)□にはケーブル長さ記号が入ります。

ソレノイドバルブ仕様

手動操作ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターン式手操作形
パイロット排気方式パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
注1)耐衝撃/耐振動(m/s2150/30
保護構造防塵(M8コネクタはIP65)
リード線取出し方式グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、M8コネクタ(W)
コイル定格電圧(V)DC24、12、6、5、3
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%
注2)消費電力(W)DC標準0.35(ランプ付:0.4)
節電回路付0.1(ランプ付のみ)
注2)皮相電力(VA)AC100V0.78(ランプ付:0.81)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
200V1.18(ランプ付:1.22)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
サージ電圧保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED

※IEC60529による。
※AC100VとAC115V、AC200VとAC230Vは共通です。
※AC115V、AC230Vの場合許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
※S、ZおよびTタイプ(節電回路付)につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。

  • S、Zタイプ DC24V:-7~+10% DC12V:-4~+10%
  • Tタイプ DC24V:-8~+10℃ DC12V:-6~+10%

注1)

  • 耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。
  • 耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

注2)

  • 定格電圧時

型番リスト

表示件数
型番
SYJ3130-5LZ-MA

ソレノイドの数

電圧

定格圧力

(MPa)

手動スイッチ

コイル仕様

リード線取出し方法

マニュアル

ランプ・サージ電圧保護回路

ボディオプション

スピードコントローラ仕様

最小発注数量
[シングル] シングル
DC24V
0.15~0.7
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット弁(個別排気形)
メータアウト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,064
( 8,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ、Φ12~Φ20用のバルブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • シリンダは別注文となります。バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)をご確認ください
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)の型番SYJ3130-5LZ-MAのページです。 型番SYJ3130-5LZ-MAに関する仕様情報を記載しております。
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ SY3000シリーズ
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB
メーカーSMCSMCCKDCKDSMCエスコ
通常価格8,0647,688 -19,420 -8,228 -12,808 -4,310 -
通常出荷日在庫品1日目6日目〜3日目〜3日目〜19日目2日目
ポート数4ポート弁3ポート弁2ポート弁2ポート弁3ポート弁2ポート弁
用途マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体単体使用単体使用マニホールド搭載用単体単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースマニホールドベースダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ユニバーサル2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ3位置3ポート2位置ノーマルクローズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング