メカニカル部品技術窓口
バルブ型番表示方法(取付ねじ2本付)

パイロット弁型番表示方法(JSY1000の場合)

※パイロット弁にクリップは含まれません。
| 弁構造 | 弾性体シール | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 内部パイロット使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | 0.15~0.7 | ||
| 2位置ダブル | 0.1~0.7 | |||
| 3位置 | 0.2~0.7 | |||
| 4位置デュアル3ポート弁 | 0.15~0.7 | |||
| 外部パイロット使用圧力範囲 MPa | 使用圧力範囲 | -100kPa~0.7 | ||
| パイロット圧力範囲 | 2位置シングル | 0.25~0.7 | ||
| 2位置ダブル | ||||
| 3位置 | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと) | |||
| 最大作動頻度 Hz | JSY1000 JSY3000 | 2位置シングル、ダブル | 5 | |
| 4位置デュアル3ポート弁 | ||||
| 3位置 | 3 | |||
| JSY5000 | 2位置シングル、ダブル | 5 | ||
| 4位置デュアル3ポート弁 | 3 | |||
| 3位置 | 3 | |||
| マニュアル | ノンロックプッシュ式 | |||
| プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ||||
| プッシュターンロック式手操作形 | ||||
| パイロット排気方法 | 内部パイロット | 個別排気形 | ||
| 外部パイロット | ||||
| 給油 | 不要 | |||
| 取付姿勢注1) | 自由 | |||
| 耐衝撃/耐振動注1) m/s2 | 150/30 | |||
| 保護構造 | IP40 | |||
| リード線取出し方法 | L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M) | |||
| コイル定格電圧 V | DC24V | |||
| 許容電圧変動 | JSY1000 | 定格電圧の-7~+10%(DC24V) | ||
| JSY3000/5000 | 定格電圧の±10% | |||
| 消費電力 W | DC | 標準 | JSY3000/5000 | 0.4 |
| 節電回路付 | JSY1000 | 0.2注2)[起動0.5、保持0.2] | ||
| JSY3000/JSY5000 | 0.1[起動0.4、保持0.1] | |||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード | |||
| インジケータランプ | LED | |||
| シリーズ | シール方式 | 型番 | 切換方式 | 応答時間ms(0.5MPa時)注) | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | |||||
| ランプ・サージ 電圧保護回路付 | |||||
| Zタイプ | |||||
| JSY1000 | 弾性体シール | JSY1140T | 2位置シングル | 15 | 17 |
| JSY1240T | 2位置ダブル | 5 | 24 | ||
| JSY1(3/4/5)40T | 3位置 | 13 | 25 | ||
| JSY1(A/B/C)40T | 4位置デュアル3ポート弁 | 14 | 24 | ||
| JSY3000 | JSY3140 | 2位置シングル | 27 | 34 | |
| JSY3240 | 2位置ダブル | 10 | 49 | ||
| JSY3(3/4/5)40 | 3位置 | 30 | 52 | ||
| JSY3(A/B/C)40 | 4位置デュアル3ポート弁 | 27 | 48 | ||
| JSY5000 | JSY5140 | 2位置シングル | 42 | 66 | |
| JSY5240 | 2位置ダブル | 13 | 83 | ||
| JSY5(3/4/5)40 | 3位置 | 40 | 93 | ||
| JSY5(A/B/C)40 | 4位置デュアル3ポート弁 | 41 | 80 |
注)JIS B 8419:2010 動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧の場合)

取外し手順
1)アダプタプレートからクリップをマイナスドライバ等で凹溝に引掛け、取外します。
2)パイロット弁を矢印の方向に外します。(ガスケットも取外してください。)
取付手順
1)パイロット弁をアダプタプレートへ取付けます。
2)クリップをアダプタプレートに挿入します。クリップがアダプタプレートの端面から出ないよう差し込んでください。
注)パイロット弁にガスケットが装着されていることをご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,729円 ( 12,902円 ) | 6日目 |
11,907円 ( 13,098円 ) | 6日目 |
10,970円 ( 12,067円 ) | 19日目 |
12,196円 ( 13,416円 ) | 19日目 |
13,211円 ( 14,532円 ) | 19日目 |
7,329円 ( 8,062円 ) | 6日目 |
7,426円 ( 8,169円 ) | 6日目 |
7,507円 ( 8,258円 ) | 9日目 |
9,748円 ( 10,723円 ) | 19日目 |
10,759円 ( 11,835円 ) | 6日目 |
10,759円 ( 11,835円 ) | 9日目 |
10,937円 ( 12,031円 ) | 9日目 |
10,759円 ( 11,835円 ) | 6日目 |
11,907円 ( 13,098円 ) | 9日目 |
12,085円 ( 13,294円 ) | 9日目 |
11,907円 ( 13,098円 ) | 5日目 |
11,135円 ( 12,249円 ) | 19日目 |
8,571円 ( 9,428円 ) | 5日目 |
8,272円 ( 9,099円 ) | 19日目 |
7,785円 ( 8,564円 ) | 19日目 |
8,628円 ( 9,491円 ) | 19日目 |
8,024円 ( 8,826円 ) | 19日目 |
8,806円 ( 9,687円 ) | 19日目 |
11,373円 ( 12,510円 ) | 19日目 |
10,642円 ( 11,706円 ) | 19日目 |
12,440円 ( 13,684円 ) | 19日目 |
12,196円 ( 13,416円 ) | 19日目 |
13,098円 ( 14,408円 ) | 19日目 |
12,771円 ( 14,048円 ) | 9日目 |
12,935円 ( 14,229円 ) | 9日目 |
12,196円 ( 13,416円 ) | 19日目 |
12,363円 ( 13,599円 ) | 9日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 9日目 |
【特長】
・流量UPでサイズダウン可能
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A、Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~