17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ

通常単価(税別)
7864,183
税込単価
8654,601
通常出荷日:5日目

【特長】・主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化・反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Aタイプ

Bタイプ

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Aタイプ外形図
LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Bタイプ外形図

Cタイプ

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Cタイプ外形図

製品仕様

材質記号材質/表面処理付属品
SステンレスSUS304セムスビス(SUSXM7)M3×6:4本
SBステンレスSUS304/低温黒色クロムメッキセムスビス(三価クロメート黒)M3×6:4本

対応ブラケット

型番LED照明型式
CCS社KEYENCE社Leimac社(旧IMAC社)MORITEX社OPTEX-FA社
FSLEDR-2□-CA-DR□3IDR-38/15□-OPDR-38-15□
FSLEDR-3□-CA-DR□4FIDR-F43/15□-OPDR-F43-15□
FSLEDR-8□--IMAR-55□-OPMR-55-18□
FSLEDR-9□-CA-DR□8MIMAR-80□-OPMR-80-36□
FSLEDR-10□--IMAR-110□-OPMR-110-66□
FSLEDR-11□-CA-DR□13MIMAR-130□-OPMR-130-86□
FSLEDR-4□LDR2-50□CA-DR□5IDR-50/28□MDRL-C□28
CV-R-50X28-75□
OPDR-50-28□
FSLEDR-5□-CA-DR□7IDR-70/39□-OPDR-70-39□
FSLEDR-6□LDR2-90□CA-DR□9IDR-90/50□
IDR-F90/50□
MDRL-C□50
CV-R-90X50-70□
OPDR-90-50□
OPDR-F90-50□
FSLEDR-7□-CA-DR□10FIDR-F100/50□-OPDR-F-100-50□
FSLEDR-12□-CA-DRW5X---
FSLEDR-13□-CA-DRW10X---

規格表

Aタイプ

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Aタイプ規格表
  • FSLEDR-2、FSLEDR-3にはアタッチN、またはアタッチRとの組み合わせをおすすめします。

Bタイプ

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Bタイプ規格表

Cタイプ

LED照明ブラケット FSLEDRタイプ Cタイプ規格表

型番リスト

表示件数

形状

表面処理

外径

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
Aタイプ
なし
38
59
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
38
59
10
1個
Aタイプ
なし
43
61.5
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
43
61.5
10
1個
Bタイプ
なし
50
70
10
1個
Bタイプ
低温黒色クロムメッキ
50
70
10
1個
Bタイプ
なし
70
90
10
1個
Bタイプ
低温黒色クロムメッキ
70
90
10
1個
Bタイプ
なし
90
110
10
1個
Bタイプ
低温黒色クロムメッキ
90
110
10
1個
Bタイプ
なし
100
120
10
1個
Bタイプ
低温黒色クロムメッキ
100
120
10
1個
Aタイプ
なし
55
72.5
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
55
72.5
10
1個
Aタイプ
なし
80
100
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
80
100
10
1個
Aタイプ
なし
110
130
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
110
130
10
1個
Aタイプ
なし
130
150
10
1個
Aタイプ
低温黒色クロムメッキ
130
150
10
1個
Cタイプ
なし
90
110
10
1個
Cタイプ
低温黒色クロムメッキ
90
110
10
1個
Cタイプ
なし
140
160
10
1個
Cタイプ
低温黒色クロムメッキ
140
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786
( 865 )
5日目
1,015
( 1,117 )
5日目
816
( 898 )
5日目
1,046
( 1,151 )
5日目
1,030
( 1,133 )
5日目
1,215
( 1,337 )
5日目
1,452
( 1,597 )
5日目
2,047
( 2,252 )
5日目
1,830
( 2,013 )
5日目
2,200
( 2,420 )
5日目
2,084
( 2,292 )
5日目
2,577
( 2,835 )
5日目
1,105
( 1,216 )
5日目
1,422
( 1,564 )
5日目
1,652
( 1,817 )
5日目
2,128
( 2,341 )
5日目
2,268
( 2,495 )
5日目
2,904
( 3,194 )
5日目
2,898
( 3,188 )
5日目
3,480
( 3,828 )
5日目
1,881
( 2,069 )
5日目
2,268
( 2,495 )
5日目
3,134
( 3,447 )
5日目
4,183
( 4,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化
・反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明ブラケット FSLEDRタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明ブラケット FSLEDRタイプ
センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ用オプション
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
THシリーズ用固定ブラケット BK-TH
LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2
メーカー岩田製作所オプテックス・エフエーオプテックス・エフエー岩田製作所シーシーエスシーシーエス
通常価格786-4,555 -7,7341,3575,3197,521
通常出荷日5日目3日目4日目在庫品1日目5日目5日目
種類照明用取付・接続金具照明用保護カバー周辺アクセサリ照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具
材質ステンレスSUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト