メカニカル部品技術窓口
ロボットケーブルに使用されている導体と同じものを使用しているため、耐屈曲性に優れています。

<対応シリンダ>
ペンシリンダ

内部回路
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| ZC201□ | ||
| 配線方式 | 2線式 | |
| 負荷電圧 | DC5~28V AC85~115V(r.m.s.) | |
| 負荷電流 | DC0.1~40mA AC2~25mA | |
| 内部降下電圧注1 | 0.1V MAX.(負荷40mA時) | |
| 漏れ電流 | 0mA | |
| 応答時間 | 1ms MAX. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) | |
| 耐電圧 | AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) | |
| 耐衝撃注2 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
| 耐振動注2 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2,750±250Hz | |
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) | |
| 作動表示 | - | |
| リード線注3 | PCCV 0.2SQ×2芯×L | |
| 周囲温度 | 0~+60℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
| 接点保護対策 | 要(デジタルカタログ739ページの接点保護対策をご覧ください。) | |
| 質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) | |
注1:内部下降電圧は負荷電流により変動します。
注2:コガネイ社試験規格による。
注3:リード線長さ L(A:1,000mm、B:3,000mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~