メカニカル部品技術窓口
【特長】エレメントの寿命確認用にご使用いただける差圧計です。

備考1:2点鎖線はDU40-01の場合
| 型番 | DU40-01 | DU40-02 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 使用圧力範囲 MPa | 0~0.97 | |
| 使用温度範囲 ℃ | +5~+60 | |
| 差圧表示 | 白 黄 赤 0 0.047 0.07 0.15(MPa)注 | |
| 配管接続口 | R1/8 | R1/4 |
| 2次側配管用付属品 | R1/8、R1/4継手が各1個 1/8配管用のブッシュ チューブ:φ4×300mm(1) | R1/4継手が2個 チューブ:φ4×300mm(1) |
備考:DU40-01とDU40-02の差圧計本体は共用です。
注:針が黄色の部分になったらエレメントの交換をしてください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

日本精器
圧力計 BN-PG40・BN-PG50
3通常価格(税別):1,597円~

CKD
汎用圧力計 G59Dシリーズ
5通常価格(税別):1,531円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

SMC
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
4通常価格(税別):800円~