メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小形FRシリーズ用 圧力計

型番:

G1-18D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G1-18Dの仕様・寸法情報

種類
立形・小型・取付型圧力計
最大表示圧力(Mpa)
1
外径(φ)
18
仕様
小形圧力計
配管接続口径
R1/8
-
-

商品情報

製品仕様

質量:15g

型番リスト

表示件数
型番
G1-18D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,752
( 1,927 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・小形の圧力計です。・圧力表示範囲は0〜1.0MPaです。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形FRシリーズ用 圧力計の型番G1-18Dのページです。 型番G1-18Dに関する仕様情報を記載しております。
小形FRシリーズ用 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形FRシリーズ用 圧力計
差圧計
超小型圧力計 G29Dシリーズ
圧力計 ストレート
フランジ形圧力計
圧力計 ユニオンストレート
メーカーコガネイコガネイCKDミスミCHELIC(チェリック)ミスミ
通常価格1,75221,5601,531 -1,170 -1,2741,430 -
通常出荷日在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類立形・小型・取付型圧力計その他圧力計・周辺アクセサリ立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計
最大表示圧力(Mpa)10.9710.810.8
外径(φ)184021.5156615
仕様小形圧力計差圧計----
配管接続口径R1/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング