17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

軸受けにオイレスメタル(ブッシュ)を使用。基本的には手回し(遠隔操作)用。【特長】・インナーシャフト以...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CS-04F、CS-06F、CS-08F、CS-10F、CS-13F

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受) 外形図

CS-04M、CS-06M、CS-08M、CS-10M、CS-13M

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受) 外形図

製品仕様

伝導能力

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受) 伝導能力
  • ねじれ角の時計方向とは被駆動軸端面を正面に見た場合を示します。

規格表

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受) 規格表

注意・禁止事項

  • 1)長さ(L寸法)は設計上の最適寸法を御指定ください。
  • 2)このシリーズは直結形です。オーバーハングロードのかかる用途では御注意ください。
  • 3)呼び径10以上の各形式はグリースニップル付きです。
  • 4)このシリーズはコアーとチューブの取外しが可能です。
  • 5)このシリーズのコアーは左右両回転用です。

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

許容トルク

(N・m)

許容偏心

(mm)

コアー呼び径

駆動側軸端形式

従動側軸端形式

許容偏心範囲詳細

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
16
0.294
4,790
4
丸穴
丸穴
290~4,790
86 ~ 5000
10
1個
0.05~1.00
16
0.294
4,790
4
丸軸
丸穴
290~4,790
86 ~ 5000
10
1個
0.05~1.00
16
0.294
4,790
4
丸軸
丸軸
290~4,790
86 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
22
1.078
4,700
6.3
丸穴
丸穴
200~4,700
112 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
22
1.078
4,700
6.3
丸軸
丸穴
200~4,700
112 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
22
1.078
4,700
6.3
丸軸
丸軸
200~4,700
112 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
28
1.666
4,610
8
丸穴
丸穴
120~4,610
134 ~ 5000
-
1個
1.01~3.00
28
1.666
4,610
8
丸軸
丸穴
120~4,610
134 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
28
1.666
4,610
8
丸軸
丸軸
120~4,610
134 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
32
2.94
4,520
10
丸穴
丸穴
70~4,520
158 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
32
2.94
4,520
10
丸軸
丸穴
70~4,520
158 ~ 5000
10
1個
1.01~3.00
32
2.94
4,520
10
丸軸
丸軸
70~4,520
158 ~ 5000
10
1個
3.01~5.00
35
4.116
4,380
13
丸穴
丸穴
30~4,380
198 ~ 5000
10
1個
3.01~5.00
35
4.116
4,380
13
丸軸
丸穴
30~4,380
198 ~ 5000
10
1個
3.01~5.00
35
4.116
4,380
13
丸軸
丸軸
30~4,380
198 ~ 5000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

軸受けにオイレスメタル(ブッシュ)を使用。
基本的には手回し(遠隔操作)用。
【特長】
・インナーシャフト以外の構造はDSタイプと全く同じなので、ローコストで丈夫である
・反時計方向の回転時でも許容伝達トルクが80%までしか下がらない

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)
標準タイプ ミニチュアタイプM型
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ
精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ
フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)
メーカー昌和発條製作所三好キカイマイティ酒井製作所マイティ昌和発條製作所
通常価格-4,384 -4,401 -5,457 -7,488 --
通常出荷日9日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類フレックスタイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプフレックスタイプ
最高回転数範囲(r/min)100未満301~10004001~100004001~100004001~10000-
特徴高精度 / 高耐久性 / 振動吸収小型高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 低慣性モーメント高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / 振動吸収
本体材質硬鋼線S45C特殊配合アセタール樹脂A2017特殊配合アセタール樹脂硬鋼線
用途標準標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング