17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 許容最高回転数(r/min)

  • 許容偏心(mm)

  • コアー呼び径

    ~mm
  • 回転方向

  • 駆動側軸端形式

  • 従動側軸端形式

  • 許容偏心範囲詳細(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [86-5000/1mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    軸受けにオイレスメタル(プッシュ)を使用。【特長】・ボールベアリングタイプより部品点数が少なく部品に高...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    型番:

    DS-04FF-R-[86-5000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DS-04FF-R-[86-5000/1]の仕様・寸法情報

    種類
    フレックスタイプ
    許容トルク範囲(N・m)
    0.05~1.00
    外径 A(φ)
    16
    最高回転数範囲(r/min)
    4001~10000
    特徴
    高精度 / 高耐久性 / 振動吸収
    本体材質
    硬鋼線
    用途
    標準
    許容トルク(N・m)
    0.2
    許容最高回転数(r/min)
    8,000
    許容偏心(mm)
    4,750
    許容偏角(deg)
    180
    コアー呼び径
    4
    回転方向
    右回転
    駆動側軸端形式
    丸穴
    従動側軸端形式
    丸穴
    動力伝達の記号
    D
    軸受形式
    すべり軸受
    許容偏心範囲詳細(mm)
    250~4,750
    長さ(mm)
    86 ~ 5000
    RoHS?
    10

    商品情報

    外形図

    DS-04F、DS-06F、DS-08F、DS-10F、DS-13F

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受) 外形図

    DS-04M、DS-06M、DS-08M、DS-10M、DS-13M

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受) 外形図

    製品仕様

    伝導能力

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受) 伝導能力

    規格表

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受) 規格表

    注意・禁止事項

    • 1)長さ(L寸法)は設計上の最適寸法を御指定ください。
    • 2)このシリーズは直結形です。オーバーハングロードのかかる用途では御注意ください。
    • 3)呼び径10以上の各型番はグリースニップル付きです。
    • 4)このシリーズはコアーとチューブの取外しが可能です。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-04FF-R-[86-5000/1]

    許容トルク範囲

    (N・m)

    外径 A

    (φ)

    最高回転数範囲

    (r/min)

    許容トルク

    (N・m)

    許容最高回転数

    (r/min)

    許容偏心

    (mm)

    コアー呼び径

    回転方向

    駆動側軸端形式

    従動側軸端形式

    許容偏心範囲詳細

    (mm)

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    0.05~1.00
    16
    4001~10000
    0.2
    8,000
    4,750
    4
    右回転
    丸穴
    丸穴
    250~4,750
    86 ~ 5000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    軸受けにオイレスメタル(プッシュ)を使用。
    【特長】
    ・ボールベアリングタイプより部品点数が少なく部品に高い精度が必要無いので比較的ローコストと言える
    ・ボールベアリングタイプに比ベるとラジアル荷重にも強く、軸に直接荷重が掛かる使用方法にもある程度対応出来る
    ・低、中、高速回転の全てに対応出来る

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)
    フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)
    フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)
    ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ
    精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ
    ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ
    メーカー昌和発條製作所昌和発條製作所昌和発條製作所SUNGIL(ソンイル)酒井製作所SUNGIL(ソンイル)
    通常価格---2,990 -5,457 -3,738 -
    通常出荷日9日目9日目9日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類フレックスタイプフレックスタイプフレックスタイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
    特徴高精度 / 高耐久性 / 振動吸収高精度 / 高耐久性 / 振動吸収高精度 / 高耐久性 / 振動吸収高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱高捻り剛性 / 低慣性モーメント高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱
    本体材質硬鋼線硬鋼線硬鋼線アルミニウムA2017アルミニウム
    用途標準標準標準サーボモータ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダサーボモータ
    許容偏角(deg)180180180317
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト