メカニカル部品技術窓口
【特長】・電気不要でご使用いただけます・お使いのエアガンにパルスブローユニットを取り付けるだけで、パル...
詳細を確認
PAU-30-□/PAU-30-□-25
| 型番 | PAU-30-02(-25) | PAU-30-03(-25) | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.35~0.7 | ||
| パルス周波数 Hz | 5~15 | ||
| 使用温度範囲 ℃ | +5~+50 | ||
| 質量 g | 105(113) | 100(108) | |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| ポートサイズ | IN | Rc1/4 | Rc3/8 |
| OUT | |||


周波数特性/流量特性

試験条件(1)
INポート側の配管条件により動作が不安定になる場合があります。下表をご参照ください。
| ノズル径 | 使用圧力 | チューブφ8 | チューブφ10 | チューブφ12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000mm | 5,000mm | 1,000mm | 5,000mm | 1,000mm | 5,000mm | ||
| φ4 | 0.35MPa | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5MPa | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.7MPa | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| φ6 | 0.35MPa | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 0.5MPa | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 0.7MPa | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |

試験条件(2)
| 型番 | PAU-30-02(-25) | PAU-30-03(-25) |
|---|---|---|
| 推奨締付けトルク N・m | 7~9 | 12.5~14.5 |
※INポート側・OUTポート側配管共通
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,559円 ( 23,715円 ) | 10日目 |
22,741円 ( 25,015円 ) | 10日目 |
17,243円 ( 18,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,419円 ( 22,461円 ) | 5日目 |
【特長】
・電気不要でご使用いただけます
・お使いのエアガンにパルスブローユニットを取り付けるだけで、パルスブローエアーガンとして使えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
4.3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
5通常価格(税別):2,171円~