メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ルーブシュローラチェン(焼結チェン) TSタイプ(駆動用)

通常単価(税別)
15,090
税込単価
16,599
通常出荷日:1日目

油が含浸された焼結ブシュを使用した「自己潤滑性のローラチェン」で給油が不要です。潤滑油を嫌う生産品を扱...

詳細を確認

型番:

40FS-TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40FS-TSの仕様・寸法情報

種類
無給油チェーン
呼び番号
40
ピッチ
12.7
列数
1
材質
スチール
ローラ外径 R(mm)
7.92
長さ(m)
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
40FS-TS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,090
( 16,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

油が含浸された焼結ブシュを使用した「自己潤滑性のローラチェン」で給油が不要です。潤滑油を嫌う生産品を扱う装置や狭い所で給油が出来ない場合でも、安心・安全な運転を実現します。又ローラが回転しますので摩擦を減少し、スプロケットにスムースに噛み合います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーブシュローラチェン(焼結チェン) TSタイプ(駆動用)の型番40FS-TSのページです。 型番40FS-TSに関する仕様情報を記載しております。
ルーブシュローラチェン(焼結チェン) TSタイプ(駆動用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーブシュローラチェン(焼結チェン) TSタイプ(駆動用)
無給油形チェーン(ウルトラチェーン)
1/2"(12.7mm)ジョイントリンク ステンレス
標準形ローラチェーン(スチール)
フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)
ステンレス チェーンオフセットリンク
メーカーセンクシア片山チエンエスコ大同工業片山チエンオリエンタルチエン
通常価格15,0909,979545174 -1,1531,912 -
通常出荷日1日目3日目1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
種類無給油チェーン無給油チェーンジョイントリンク・オフセットリンク-標準チェーン標準チェーン
呼び番号405040---
ピッチ12.715.87512.7-25.4-
列数111-11
材質スチールスチールステンレススチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト