17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

5ポートソレノイドバルブ リード線対応 二次電池対応 25A-SY5000 マニホールド

通常単価(税別)
18,68336,730
税込単価
20,55140,403
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付方法

ポート管接続口径

仕様

P、Eポート取出位置

バルブ連数

リード線長さ

(m)

リード線芯数

最小発注数量
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
両側(2~24連)
5
0.6
34
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
U側(2~10連)
5
0.6
34
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
D側(2~10連)
10
1.5
34
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
両側(2~24連)
8
3
34
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
U側(2~10連)
8
3
34
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
両側(2~24連)
5
0.6
17
1個
直接取付
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
U側(2~10連)
2
0.6
9
1個
DINレール取付(DINレール付)
Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
U側(2~10連)
4
0.6
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,373
( 29,010 )
19日目
25,500
( 28,050 )
19日目
36,730
( 40,403 )
19日目
33,022
( 36,324 )
19日目
32,534
( 35,787 )
19日目
25,909
( 28,500 )
19日目
18,683
( 20,551 )
19日目
29,768
( 32,745 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ リード線対応 二次電池対応 25A-SY5000 マニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ リード線対応 二次電池対応 25A-SY5000 マニホールド
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQZ1000 コネクタキット
フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ
5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY9000 直接配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格18,683-5,711 -24,87015,797 -7,199 -11,873 -
通常出荷日19日目19日目6日目19日目6日目〜19日目
種類マニホールド用ベースマニホールド用ベースフィールドバス機器マニホールド用ベースマニホールド用ベース-
適用バルブSY5000VQZ1000VQバルブ対応SY9000SY9000SY9000
配管型式横配管形ペース配管形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト