メカニカル部品技術窓口
・3ポートエアオペレートバルブのSYJA300シリーズです。



| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 MPa | +0.15~+0.7 |
| 注1)パイロット圧力範囲 MPa | 使用圧力~+0.7 |
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+60(ただし凍結なきこと。) |
| 給油 | 不要 |
| 取付姿勢 | 自由 |
| 注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/30 |
注1)リターン圧力は供給ポート{1(P)ポート}より導入し、作動する構造となっていますので、必ず供給ポートには、使用圧力範囲の圧力を供給してください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁の軸方向および直角方向、パイロット信号ONおよびOFF時の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
| バルブ型番 | 切換方式 | 管接続口径 | 流量特性 | パイロット接続口径 | 質量 g | 有効断面積 mm2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(P→A) | 2→3(A→R) | |||||||||||
| C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv | |||||||
| 直接配管形 | SYJA312-M3 | N.C. | M3×0.5 | - | - | - | - | - | - | M3×0.5 | 18 | 0.9 |
| SYJA322-M3 | N.O. | - | - | - | - | - | - | |||||
| ベース配管形 (サブプレート付) | SYJA314-M5 | N.C. | M5×0.8 | 0.41 | 0.18 | 0.086 | 0.35 | 0.33 | 0.086 | 39(サブプレートなし18) | - | |
| SYJA324-M5 | N.O. | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | |||||
注)ベース配管形のサブプレートなしの型番はSYJA314/SYJA324となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,320円 ( 3,652円 ) | 6日目 |
3,469円 ( 3,816円 ) | 6日目 |
3,978円 ( 4,376円 ) | 6日目 |
3,320円 ( 3,652円 ) | 6日目 |
3,638円 ( 4,002円 ) | 6日目 |
3,978円 ( 4,376円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~