メカニカル部品技術窓口
【特長】・リミットインジケータ付、カラーゾーンタイプもご用意しております。



| 型番 | G53-L | G63-L | |
|---|---|---|---|
| 形状 | 背面ねじタイプ | ||
| 接続ねじ注1) | R1/8、R1/4 | ||
| 使用流体注2) | 空気 | ||
| 示度精度注3) | ±3%F.S.(フルスパン) | ||
| 材質 | ケース | ステンレス | |
| 透明カバー | ポリカーボネート(型番:G53-00-00-3) | ポリカーボネート(型番:G63-00-00-3) | |
| 株 | 黄銅 | ||
| ブルドン管 | 黄銅 | ||
| 質量(kg) | 0.093 | 0.107 | |
注1)圧力計を製品に取付けする際は、締付けすぎない様にご注意ください。破損の原因となります。シール剤はシールテープをご使用ください。
注2)他の流体を使用する場合は腐食の問題がありますので別途ご確認ください。
注3)精度保証温度範囲は23±5℃となります。
| 型番 | A | B |
|---|---|---|
| G53-□-01-L | R1/8 | 9 |
| G53-□-02-L | R1/4 | 11 |
| 型番 | A | B |
|---|---|---|
| G63-10-01-L | R1/8 | 9 |
| G63-10-02-L | R1/4 | 11 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計(DT形) G43
5通常価格(税別):1,749円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

SMC
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
4通常価格(税別):800円~

ミスミ
圧力計 ストレート
5通常価格(税別):1,170円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~