17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

3色表示 水用デジタルフローモニタ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ

通常単価(税別)
1,15520,276
税込単価
1,27122,304
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

3色表示 水用デジタルフローモニタ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ 型番表示方法

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

オプション/部品型番

オプション単体が必要な場合は下記型番で手配してください。

  • 25A-ZS-26-B:パネルマウントアダプタ(防水パッキン、ビス付)
  • 25A-ZS-26-C:前面保護カバー+パネルマウントアダプタ(防水パッキン、ビス付)

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

取付穴

表示部

ランプ

取得規格

保護構造

リード線

校正証明書付属

単位仕様(瞬時流量)

単位仕様(積算流量)

単位仕様(温度)

詳細タイプ

付属品

オプション

最小発注数量
フローモニタ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部
2
1
0~50
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
あり
CE
IP40
電源・出力接続リード線あり(2m)
校正証明書なし
L/min
L
-
センサ接続用コネクタ(1ヶ)
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ
1個
フローモニタ
アナログ
[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部
2
1
0~50
35~85
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
あり
CE
IP40
電源・出力接続リード線あり(2m)
校正証明書なし
L/min
L
-
センサ接続用コネクタ(1ヶ)
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ
1個
フローモニタ
アナログ
[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部
2
1
0~50
35~85
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[12~24] 12~24±10%
なし
デジタル
あり
CE
IP40
電源・出力接続リード線あり(2m)
校正証明書なし
L/min
L
-
センサ接続用コネクタ(1ヶ)
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
パネルマウントアダプタ
-
-
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,565
( 21,522 )
19日目
20,276
( 22,304 )
19日目
19,565
( 21,522 )
19日目
1,155
( 1,271 )
19日目
1,578
( 1,736 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3色表示 水用デジタルフローモニタ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3色表示 水用デジタルフローモニタ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ
3色表示 水用デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ
3色表示 水用デジタルフローモニタ PF3W3シリーズ
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
流量センサフローモニタ 二次電池対応 25A-PFM3シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,155-29,922 -14,688 -3,195 -10,629 -851 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング