17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が325型番あります。

2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ

通常単価(税別)
48519,546
税込単価
53421,501
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

省エネ管理にデジタルフロースイッチ!【特長】・適用流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2・1台で幅広い流量...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が325型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PF2M7□-C4/C6/C8

2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ 外形図1

規格表

単位:mm
型番 A P
PF2M701/702/705/710-C4 59.1 φ2.8 深8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-C6 59.9 φ2.8 深8.4
PF2M711/721-C8 68 φ2.8 深6.2

PF2M7□-□1/2

2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ 外形図2

規格表

単位:mm
型番 A B P
PF2M701/702/705/710/725/750-01 66 14 φ2.8 深8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-N1 68 14 φ2.8 深8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-F1 70 14 φ2.8 深8.4
PF2M711/721-02 70 17 φ2.8 深6.2
PF2M711/721-N2 70 17 φ2.8 深6.2
PF2M711-F2 78 21 φ2.8 深6.2

製品仕様

仕様

型式 PF2M701 PF2M702 PF2M705 PF2M710 PF2M725 PF2M750 PF2M711 PF2M721
流体 適用流体注1) 乾燥空気、N2、Ar、CO2(JIS B8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
流体温度範囲 0~50℃
流量仕様 検出方式 熱式(本流式) 熱式(分流式)
定格流量範囲[L/min] 乾燥空気、N2、Ar 0.01~1 0.02~2 0.05~5 0.1~10 0.3~25 0.5~50 1~100 2~200
CO2 0.01~0.5 0.02~1 0.05~2.5 0.1~5 0.3~12.5 0.5~25 1~50 2~100
設定流量範囲 瞬時流量[L/min] -0.05~1.05 -0.1~2.1 -0.25~5.25 -0.5~10.5 -1.3~26.3 -2.5~52.5 -5~105 -10~210
積算流量[L] 0.00~9999999.99 0.0~99999999.9 0~999999999
設定最小単位 瞬時流量[L/min] 0.001 0.01 0.1 1
積算流量[L] 0.01 0.1 1
積算パルスの換算値[L/pulse] 0.01 0.1 1
積算保持機能注2) 2分間隔、5分間隔より選択
圧力仕様 使用圧力範囲 -0.1~0.75MPa
定格圧力範囲注3) -0.07~0.75MPa
耐圧力 1.0MPa
圧力損失 圧力損失グラフ参照
圧力特性 ±5%F.S.±1digit(0.35MPa基準)
電気仕様 電源電圧注4) スイッチ出力機器の場合 DC12~24V±10%
IO-Linkデバイスの場合 DC18~30V±10%
消費電流 35mA以下
保護 逆接続保護
精度注5) 表示精度 ±3%F.S.±1digit
アナログ出力精度 ±3%F.S.
繰返し精度 ±1%F.S.±1digit(デジタルフィルタ0.05s選択時は±2%F.S.±1digit)
温度特性 ±3%F.S.±1digit(15~35℃:25℃基準)
±5%F.S.±1digit(0~50℃:25℃基準)
スイッチ出力 出力形式 NPN/PNPオープンコレクタ
出力モード ヒステリシスモード、ウィンドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モード、エラー出力、スイッチ出力オフより選択
スイッチ動作 正転出力、反転出力より選択
最大負荷電流 80mA
最大印加電圧 標準品 DC28V(NPNのみ)
IO-Link対応品 DC30V(NPNのみ)
内部降下電圧 標準品 NPN:1V以下(負荷電流80mA)PNP:1.5V以下(負荷電流80mA)
IO-Link対応品 1.5V以下(負荷電流80mA)
応答時間注6) 50ms以下
ディレー時間注7) 0~0.10s(0.01s刻み)、0.1~1.0s(0.1s刻み)、1~10s(1s刻み)、20s、30s、40s、50s、60sより選択
応差注8) 0から可変
保護 短絡保護
アナログ出力注9) 出力形式 電圧出力:1~5V、0~10V(電源電圧DC24V時のみ)より選択注10)、電流出力4~20mA
インピーダンス 電圧出力 出力インピーダンス約1kΩ
電流出力 最大負荷インピーダンス 電源電圧24V時:600Ω 電源電圧12V時:300Ω
応答時間注6) 50ms±40%
表示 表示単位基準注11) 標準状態(STD)、基準状態(NOR)選択
表示モード 瞬時流量表示、積算流量表示 選択
単位注12) 瞬時流量 L/min、cfm
積算流量 L、ft3
表示可能範囲 瞬時流量[L/min] -0.05~1.05 -0.1~2.1 -0.25~5.25 -0.5~10.5 -1.3~26.3 -2.5~52.5 -5~105 -10~210
ゼロカット範囲 0~±10%F.S.(最大定格流量に対して1%F.S.毎で選択)
積算流量[L]注13) 0.00~9999999.99 0.0~99999999.9 0~999999999
表示部 表示方式:LCD 表示色:赤色、緑色 表示桁数:4桁7セグメント
動作表示灯 スイッチON時点灯OUT1/2:橙
デジタルフィルタ注14) 0.05s、0.1s、0.5s、1s、2s、5sより選択
耐環境 保護構造 IP40
耐電圧 AC1000V1分間充電部一括と筐体間
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結なきこと)
使用湿度範囲 動作時・保存時:35~85%RH(結露および凍結なきこと)
規格 CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
配管注15) 配管仕様 ワンタッチ管継手 C4(Φ4)/C6(Φ6) C6(Φ6)/N7(Φ1/4") C8(Φ8)/N7(Φ1/4")
ねじ込み(Rc/NPT/G) 01(Rc1/8)/N1(NPT1/8)/F1(G1/8) 02(Rc1/4)/N2(NPT1/4)/F2(G1/4)
配管取出方向 ストレート、背面
接流体部主材質 PPS、PBT、FKM、SUS304、黄銅(無電解ニッケルめっき)、Si、Au、GE4F
質量 本体 ワンタッチ管継手 ストレート:40g
背面:55g
ストレート:48g
背面:63g
ねじ込み ストレート:60g
背面:75g
ストレート:72g(G1/4:117g)
背面:87g(G1/4:132g)
流量調整弁 - +34g
リード線 +35g
ブラケット +20g
パネルマウントアダプタ +15g
DINレール取付金具 +65g

注2)積算保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。記憶素子(電子部品)のアクセス回数限界は370万回です。24時間通電の場合、寿命は次のようになります。

  • 5分間隔:5分×370万回=1,850万分=35年
  • 2分間隔:2分×370万回=740万分=14年

注3)負圧は製品IN側(1次側)の圧力値になります。
注4)製品を複数密着設置する場合は、電源電圧の上限をDC24Vでご使用ください。
注5)適用流体:乾燥空気を流した場合の精度です。空気以外のガス種の場合は参考値になります。
注6)デジタルフィルタ:0.05s時の値です。
注7)瞬時流量が設定値に達してから、スイッチ出力が動作するまでの時間を設定できます。
注8)流量が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の設定値を設けないとチャタリングが発生します。
注9)アナログ出力付の製品をご使用の場合です。
注10)0~10Vを選択した場合、許容負荷電流に関してはアナログ出力のグラフをご参照ください。
注11)標準状態(STD):20[℃]、101.3[kPa](絶対圧力)、65[%RH](仕様に記載している流量は標準状態の値です)
基準状態(NOR):0[℃]、101.3[kPa](絶対圧力)、0[%RH]
注12)単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。
注13)積算流量表示はべき乗表示です。常時、上位4桁が表示されます。
注14)センサ入力に対して、デジタルフィルタの時間を設定できます。ステップ入力に対する90%応答の時間です。
注15)ワンタッチ管継手の注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。また、背面取付け等の配管状態の変更を行う際には、汎用管継手(KQ□Lシリーズ)をご使用ください。配管条件によっては、流量精度に影響を及ぼす恐れがあります。
注16)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型式表示方法

2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ 型番表示方法

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の種類

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

接続チューブ径

取得規格

保護構造

単位仕様

ブラケット

リード線

流量調整弁

定格圧力範囲

定格流量範囲

(L/min)

詳細タイプ

オプション

校正証明書

連数

最小発注数量
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
単位切換機能付
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.01~1
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.02~2
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.02~2
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
~10未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.05~5
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
~10未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.05~5
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
[4] 4
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付なし
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
あり
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
あり
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
あり
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
2
1
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
CE
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
-70~750kPa
0.1~10
-
なし
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,607
( 17,168 )
9日目
16,593
( 18,252 )
19日目
16,593
( 18,252 )
19日目
16,896
( 18,586 )
19日目
16,215
( 17,837 )
19日目
17,506
( 19,257 )
19日目
15,985
( 17,584 )
19日目
15,223
( 16,745 )
6日目
16,593
( 18,252 )
9日目
15,985
( 17,584 )
9日目
15,223
( 16,745 )
9日目
15,223
( 16,745 )
9日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
9日目
15,607
( 17,168 )
19日目
16,593
( 18,252 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
16,593
( 18,252 )
19日目
16,593
( 18,252 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,777
( 17,355 )
6日目
15,777
( 17,355 )
9日目
16,520
( 18,172 )
19日目
16,174
( 17,791 )
19日目
16,896
( 18,586 )
19日目
16,174
( 17,791 )
19日目
16,896
( 18,586 )
19日目
16,215
( 17,837 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
16,565
( 18,222 )
19日目
15,985
( 17,584 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
14,005
( 15,406 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
15,777
( 17,355 )
19日目
15,777
( 17,355 )
9日目
16,174
( 17,791 )
6日目
17,510
( 19,261 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
15,985
( 17,584 )
19日目
16,593
( 18,252 )
19日目
15,777
( 17,355 )
19日目
16,174
( 17,791 )
19日目
16,174
( 17,791 )
19日目
16,896
( 18,586 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目
16,565
( 18,222 )
19日目
17,281
( 19,009 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
16,520
( 18,172 )
19日目
15,223
( 16,745 )
19日目
15,607
( 17,168 )
19日目

詳細情報

基本情報

省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
【特長】
・適用流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
・レンジアビリティ:100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量
質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・表示部反転機能
・配管バリエーション
ワンタッチ管継手
めねじ
・流量調整弁を一体化
・デジタル表示で流量を「見える化」
・使用流体に応じて切替えか可能
・ディレー時間設定
・ノングリース
・アナログフリースパン機能
・アナログ電圧出力切替機能採用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PFMB7シリーズ
水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格485-2,345 -17,223 -499 -851 -19,242 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング