メカニカル部品技術窓口

確定しました

1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20

通常単価(税別)
8,677
税込単価
9,545
通常出荷日:9日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

25A-ZSE20F-N-M-M5-LK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25A-ZSE20F-N-M-M5-LKの仕様・寸法情報

種類
圧力スイッチ
出力方式
NPNオープンコレクタ
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
M5x0.8
配管ねじの種類
M
接液部材質
樹脂+金属
センサ・モニタ構造
[一体形] 一体形
出力点数
1
入力点数
1
流体の特性
非腐食性 / 不燃性
流体の種類
空気
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用湿度範囲(%)
35~85
電源電圧の種類
DC
電源電圧(V)
[12~24] 12~24±10%
表示部
デジタル
操作部
デジタル
ランプ
あり
取得規格
CE
保護構造
IP40
用途
連成圧用[-100.0~100.0kPa]
単位仕様
SI単位固定
オプション
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
取扱説明書
あり
校正証明書
あり
-
-

商品情報

製品仕様

型式表示方法

1出力 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 二次電池対応 25A-ZSE20(F)・ISE20シリーズ 型番表示方法

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

表示件数
型番
25A-ZSE20F-N-M-M5-LK

出力方式

用途

単位仕様

オプション

取扱説明書

校正証明書

最小発注数量
NPNオープンコレクタ
連成圧用[-100.0~100.0kPa]
SI単位固定
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,677
( 9,545 )
9日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20の型番25A-ZSE20F-N-M-M5-LKのページです。 型番25A-ZSE20F-N-M-M5-LKに関する仕様情報を記載しております。
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
デジタルフロースイッチ DFS3
電子式圧力スイッチ PS4シリーズ
メーカーSMCAirTAC(エアタック)PanasonicPanasonicTAIYO(太陽鉄工)コガネイ
通常価格8,6775,634 -43,6057,990 -63,19411,832 -
通常出荷日9日目9日目4日目4日目〜39日目在庫品1日目〜
種類圧力スイッチ圧力スイッチ圧力センサヘッド圧力センサフロースイッチ圧力スイッチ
配管口の種類めねじおねじおねじめねじめねじおねじ・めねじ
配管ねじの呼びM5x0.81/81/453/81/8
配管ねじの種類MPTRc(R)MRc(R)Rc(R)
接液部材質樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属銅合金樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング