17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が143型番あります。

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ

通常単価(税別)
60331,772
税込単価
66334,949
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・把持点距離はそのままでダウンサイジング(Φ20→Φ16)全長:最大21.7mm減(102.7...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が143型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形

JMHZ2-8□

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-8□基本形外形図

( )内は単動形の寸法です。

JMHZ2-12□

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-12□基本形外形図

( )内は単動形の寸法です。

JMHZ2-16□

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-16□基本形外形図

( )内は単動形の寸法です。

JMHZ2-20□

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-20□基本形外形図

( )内は単動形の寸法です。

側面タップ取付方式

JMHZ2-8□1
JMHZ2-12□1
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-8□1側面タップ取付方式図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-12□1側面タップ取付方式図

※表記以外の寸法は、基本形と同じです。

JMHZ2-16□1
JMHZ2-20□1
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-16□1側面タップ取付方式図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-20□1側面タップ取付方式図

※表記以外の寸法は、基本形と同じです。

開閉方向通し穴方式

JMHZ2-8□2
JMHZ2-12□2
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-8□2開閉方向通し穴方式図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-12□2開閉方向通し穴方式図

※表記以外の寸法は、基本形と同じです。

JMHZ2-16□2
JMHZ2-20□2
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-16□2開閉方向通し穴方式図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ JMHZ2-20□2開閉方向通し穴方式図

※表記以外の寸法は、基本形と同じです。

製品仕様

構造図/JMHZ2-8□~20□

複動形/フィンガ開状態
単動形/常時開形
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 複動形/フィンガ開状態構造図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 単動形/常時開形構造図
複動形/フィンガ閉状態
単動形/常時閉形
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 複動形/フィンガ閉状態構造図
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 単動形/常時閉形構造図

構成部品

番号部品名
1ボディA
2ピストンAss'y
3レバー
4ガイド
5フィンガ
6ローラストッパ
7ボディB
8レバーシャフト
9パッキンサポート
10ロッドカバー
11キャップ
12鋼球
13穴用C形止め輪
14エキゾーストプラグA
15排気フィルタA
16N.O.スプリング
17N.C.スプリング
18ロッドパッキン
19ピストンパッキン
20ガスケット

仕様

シリンダ内径(mm)8121620
使用流体空気
使用圧力複動形φ8: 0.15~0.7MPa
φ12~φ20: 0.1~0.7MPa
単動形常時開形φ8:0. 35~0.7MPa
φ12: 0.3~0.7MPa
φ16~φ20: 0.25~0.7MPa
常時閉形
周囲温度および使用流体温度-10~60℃(ただし凍結なきこと)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度120 c.p.m.
給油無給油
作動方式複動形、単動形
オートスイッチ(オプション)注)無接点オートスイッチ(3線式、2線式)

注)オートスイッチの詳細につきましてはデジタルカタログP.16~P.18をご参照ください。

型式

作動方式型式シリンダ内径(mm)把持力注1)開閉ストローク
(両側)
mm
質量注2)
g
内容積cm3
フィンガ1ヶ当たりの把持力
実効値N
外径把持力内径把持力OポートSポート
複動形JMHZ2-8D87.810.54320.30.2
JMHZ2-12D1217.523.36610.60.4
JMHZ2-16D1632.743.5101191.61.1
JMHZ2-20D2054.272.2142443.32.2
単動形常時開形JMHZ2-8S84.5-4350.30.2
JMHZ2-12S1211.2-6720.80.6
JMHZ2-16S1622.9-101422.21.5
JMHZ2-20S2038.3-142704.53.1
常時閉形JMHZ2-8C8-7.84350.30.2
JMHZ2-12C12-19.36720.80.5
JMHZ2-16C16-36.0101422.41.3
JMHZ2-20C20-57.4142704.72.6

注1) 圧力0.5MPa、把持点L=20mmストローク中心の値です。
注2) オートスイッチの質量を除いた値です。

オートスイッチ仕様

種類特殊機能リ-ド線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧オートスイッチ品番リ-ド線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
DCAC縦取出し横取出し0.5
無記号
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V,12V-M9NVM9NIC回路リレーPLC
3線(PNP)M9PVM9P
2線12VM9BVM9B-
診断表示
(2色表示)
3線(NPN)5V,12VM9NWVM9NWIC回路
3線(PNP)M9PWVM9PW
2線12VM9BWVM9BW-
耐水性向上品
(2色表示)
3線(NPN)5V,12V※※M9NAV※※M9NAIC回路
3線(PNP)※※M9PAV※※M9PA
2線12V※※M9BAV※※M9BA-

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
※リード線長さ記号 
   0.5m……無記号
   1m……M
   3m……L
   5m……Z
注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。
オートスイッチ単体の詳細仕様は、デジタルカタログおよびBest Pneumaticsを参照ください。

規格表

交換部品

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 交換部品表

※フィンガオプション
   1=側面タップ、2=通し穴
※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。
グリースパック品番:GR-S-010(10g)

選定サポート情報

注文例

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

把持方法

フィンガの数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

種類

作動方式

本体形状

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

環境・用途

付加機能

ストローク調節機構

使用圧力範囲

(MPa)

シリンダ内径

(mm)

フィンガポジション・オプション

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

適用

最小発注数量
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
M9B
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
M9B
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
M9N
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
M9N
2ヶ付
5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
側面タップ取付方式
M9P
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9B
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9B
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9B
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9BV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9BV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9BV
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9BW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
開閉方向通し穴方式
M9BW
1ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9B
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9B
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9B
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9BV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9BV
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9BW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9BWV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9N
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9N
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9NV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9NW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9NWV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
12
8
[本体] 本体
複動形
角形
7.8
10.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.15~0.7
8
基本形
M9N
2ヶ付
5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
側面タップ取付方式
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
側面タップ取付方式
M9BW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
側面タップ取付方式
M9N
2ヶ付
1m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9B
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9B
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9B
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BW
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BW
1ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9BWV
1ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
開閉方向通し穴方式
M9NW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9B
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9B
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BV
1ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BW
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BW
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BWV
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9BWV
2ヶ付
1m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9N
2ヶ付
0.5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9N
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9N
2ヶ付
5m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9P
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
20
14
[本体] 本体
複動形
角形
17.5
23.3
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
12
基本形
M9PV
2ヶ付
3m
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
28
18
[本体] 本体
複動形
角形
32.7
43.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
16
基本形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
28
18
[本体] 本体
複動形
角形
32.7
43.5
標準
リニアガイド付 / 高精度
なし
0.1~0.7
16
側面タップ取付方式
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,998
( 21,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,296
( 21,226 )
19日目
24,558
( 27,014 )
19日目
25,196
( 27,716 )
19日目
24,718
( 27,190 )
19日目
25,993
( 28,592 )
19日目
24,718
( 27,190 )
19日目
19,296
( 21,226 )
5日目
24,558
( 27,014 )
19日目
25,196
( 27,716 )
19日目
22,253
( 24,478 )
19日目
25,356
( 27,892 )
19日目
25,993
( 28,592 )
19日目
22,645
( 24,910 )
19日目
25,037
( 27,541 )
19日目
22,166
( 24,383 )
19日目
24,558
( 27,014 )
19日目
25,196
( 27,716 )
19日目
22,253
( 24,478 )
19日目
25,356
( 27,892 )
19日目
22,645
( 24,910 )
19日目
25,037
( 27,541 )
19日目
26,313
( 28,944 )
19日目
24,718
( 27,190 )
19日目
25,356
( 27,892 )
19日目
25,356
( 27,892 )
19日目
25,037
( 27,541 )
19日目
26,313
( 28,944 )
19日目
25,993
( 28,592 )
19日目
21,579
( 23,737 )
19日目
19,863
( 21,849 )
19日目
25,602
( 28,162 )
19日目
25,602
( 28,162 )
19日目
19,863
( 21,849 )
6日目
25,124
( 27,636 )
19日目
25,762
( 28,338 )
19日目
22,805
( 25,086 )
19日目
25,922
( 28,514 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
25,602
( 28,162 )
19日目
26,240
( 28,864 )
19日目
22,732
( 25,005 )
19日目
23,370
( 25,707 )
19日目
25,602
( 28,162 )
19日目
25,124
( 27,636 )
19日目
25,762
( 28,338 )
19日目
25,922
( 28,514 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
22,892
( 25,181 )
19日目
26,533
( 29,186 )
19日目
26,240
( 28,864 )
19日目
26,240
( 28,864 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
26,201
( 28,821 )
19日目
25,922
( 28,514 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
25,922
( 28,514 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
22,311
( 24,542 )
19日目
21,529
( 23,682 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(Φ20→Φ16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
・1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック コンパクトタイプ JMHZ2シリーズ
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格603-25,080 -381 -26,909 -782 -42,340 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング