17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ

通常単価(税別)
7,97219,181
税込単価
8,76921,099
通常出荷日:19日目

標準形 単動・片ロッドのエアシリンダ。【特長】・取り付け支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付きの...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

両側ボス形:C□75E[チューブ内径]-[ストローク]S-□

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 外形図1

ボスカット基本形:C□75F[チューブ内径]-[ストローク]S-□

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 外形図2

両側フート形:C□75E□-□SM(金具取付時)

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 外形図3

ボスカット基本形:C□75F[チューブ内径]-[ストローク]T-□

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 外形図4

製品仕様

仕様

チューブ内径(mm)3240
型式空気圧タイプ
作動方式単動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力押出:0.18MPa
引込:0.23MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-20~+80℃(凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さ許容差0~+1.4mm
使用ピストン速度50~750mm/s
クッションラバークッション
許容運動エネルギー0.65J1.2J

型式表示方法

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 型番表示方法

規格表

単位:mm

C□75E[チューブ内径]-[ストローク]S-□/C□75F[チューブ内径]-[ストローク]S-□

チューブ内径ALAMBECDEEEFAFBFMFLGH
321720M30×1.51237.530G1/830142711958
402124M38×1.51446.538G1/4351632131269
チューブ内径KKAKKKVKWNBSWTCTDTW(WH)(XB)
325.510M10×1.538734.517M8×112(0~+0.08)33.13847
40712M12×1.7550842.519M10×114(0~+0.08)39.54557

両側ボス形

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 規格表3

ボスカット基本形

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 規格表4

両側フート形:C□75E□-□SM(金具取付時)

チューブ内径ABAOAVFDLSLTNH
1~5051~100101~150151~200201~250
327714796146171196-428
40910209129179204229254533
チューブ内径TFTRURUS(W)(XL)(XS)
1~5051~100101~150151~200201~250
322852496634120170195220-48
40306058804015420422925427960

C□75F[チューブ内径]-[ストローク]T-□

チューブ内径ALAMBECDEEEFAFBFMFLGH
321720M30×1.51237.530G1/830142711958
402124M38×1.51446.538G1/4351632131269
チューブ内径KKAKKKVKWNBSWTCTDTW(WH)(XB)
325.510M10×1.538734.517M8×112(0~+0.08)33.13847
40712M12×1.7550842.519M10×114(0~+0.08)39.54557

ボスカット基本形

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ 規格表9

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

シリンダ作動方式

ヘッドカバー形式

仕様

オートスイッチ取付形態

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
200
32
単動(押出し)
両側ボス形
磁石なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
1個
60
32
[単動(引込み)] 単動(引込み)
ボスカット基本形
磁石なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
1個
150
32
単動(押出し)
両側ボス形
磁石内蔵
バンド取付
M9BW
3
2
1個
50
32
単動(押出し)
ボスカット基本形
磁石内蔵
レール取付
オートスイッチなし
なし
なし
1個
100
40
[単動(引込み)] 単動(引込み)
ボスカット基本形
磁石内蔵
バンド取付
オートスイッチなし
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,034
( 13,237 )
19日目
8,821
( 9,703 )
19日目
19,181
( 21,099 )
19日目
7,972
( 8,769 )
19日目
11,536
( 12,690 )
19日目

詳細情報

基本情報

標準形 単動・片ロッドのエアシリンダ。
【特長】
・取り付け支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付きの品番を設定
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ
エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ
バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ
バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ
バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格7,972--10,799 -4,939 -13,189 --
通常出荷日19日目6日目19日目6日目〜19日目在庫品1日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ-一般型シリンダ一般型シリンダ
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド-片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形-丸形丸形
付加機能標準標準速度調整機能付-ロッド回り止め機能付標準
環境・用途標準標準標準-標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング