メカニカル部品技術窓口

T溝


T溝


T溝


| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | |||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 0.2MPa注) | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | |||||||
| 使用ピストン速度 | 50~400mm/s | |||||||
| クッション | 両側ラバークッション | |||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||
| ストローク長さの許容値 | 0~+1.5mm | |||||||
| 接続口径(Rc,NPT,G) | 1/8 | 1/4 | 1/8 | |||||
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロック作動方式 | スプリングロック(排気ロック) | |||||||
| ロック開放圧力 | 0.2MPa以上 | |||||||
| ロック開始圧力 | 0.05MPa以下 | |||||||
| ロック方向 | 一方向(前進方向ロック、後退方向ロック) | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| ロック開放ポート接続口径(Rc,NPT,G) | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | |||||
| 保持力(最大静荷重)(N)注) | 157 | 245 | 402 | 629 | 982 | 1,559 | 2,513 | 3,927 |
注)保持力(最大静荷重)とは最大能力を示し、常用的に保持可能な能力ではありません。シリンダの選定につきましては、注意事項を確認され機種選定をお願いします。
※手動によるロック開放、開放状態の保持につきましては、注意事項をご参照ください。
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 20,25 | 20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |
| 32~80 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |
| 100 | 50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |

| チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
| 20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
| IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
| 25 | 12 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 246 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
| IN | 378 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 265 | 302 | 340 | 378 | ||
| 32 | 16 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
| IN | 603 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 482 | 543 | 603 | ||
| 40 | 16 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 | 1,006 | 1,131 | 1,257 |
| IN | 1,056 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1,056 | ||
| 50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,767 | 1,963 |
| IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1,154 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
| 63 | 20 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,805 | 3,117 |
| IN | 2,803 | 561 | 841 | 1,121 | 1,402 | 1,682 | 1,962 | 2,242 | 2,523 | 2,803 | ||
| 80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,514 | 3,016 | 3,519 | 4,022 | 4,524 | 5,027 |
| IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,722 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 | ||
| 100 | 30 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
| IN | 7,147 | 1,429 | 2,144 | 2,859 | 3,574 | 4,288 | 5,003 | 5,718 | 6,432 | 7,147 | ||
注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

T溝
| チューブ内径 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 2.8 | 7.8 |
| 25 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 3 | 8.2 |
| 32 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 3.5 | 9.5 |

T溝
| チューブ内径 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 4 | 11 |
| 50 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 13.5 |
| 63 | 11 | 17.8 | 10 | 7 | 18.5 |

T溝
| チューブ内径 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13.3 | 20.3 | 12 | 8 | 22.5 |
| 100 | 15.3 | 23.3 | 13.5 | 10 | 30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,693円 ( 35,962円 ) | 19日目 |
35,456円 ( 39,002円 ) | 19日目 |
33,307円 ( 36,638円 ) | 19日目 |
39,600円 ( 43,560円 ) | 19日目 |
37,989円 ( 41,788円 ) | 19日目 |
34,534円 ( 37,987円 ) | 19日目 |
41,574円 ( 45,731円 ) | 19日目 |
37,574円 ( 41,331円 ) | 19日目 |
39,196円 ( 43,116円 ) | 19日目 |
34,082円 ( 37,490円 ) | 19日目 |
37,604円 ( 41,364円 ) | 19日目 |
36,608円 ( 40,269円 ) | 19日目 |
35,915円 ( 39,507円 ) | 19日目 |
38,402円 ( 42,242円 ) | 19日目 |
35,677円 ( 39,245円 ) | 19日目 |
35,677円 ( 39,245円 ) | 19日目 |
43,284円 ( 47,612円 ) | 19日目 |
39,293円 ( 43,222円 ) | 19日目 |
38,577円 ( 42,435円 ) | 19日目 |
47,595円 ( 52,355円 ) | 19日目 |
50,558円 ( 55,614円 ) | 19日目 |
55,670円 ( 61,237円 ) | 19日目 |
33,936円 ( 37,330円 ) | 19日目 |
38,127円 ( 41,940円 ) | 19日目 |
47,795円 ( 52,575円 ) | 19日目 |
39,293円 ( 43,222円 ) | 19日目 |
36,744円 ( 40,418円 ) | 19日目 |
39,621円 ( 43,583円 ) | 19日目 |
38,679円 ( 42,547円 ) | 19日目 |
39,621円 ( 43,583円 ) | 19日目 |
42,208円 ( 46,429円 ) | 19日目 |
47,733円 ( 52,506円 ) | 19日目 |
43,234円 ( 47,557円 ) | 19日目 |
46,837円 ( 51,521円 ) | 19日目 |
54,013円 ( 59,414円 ) | 19日目 |
54,725円 ( 60,198円 ) | 19日目 |
49,253円 ( 54,178円 ) | 19日目 |
56,713円 ( 62,384円 ) | 19日目 |
52,770円 ( 58,047円 ) | 19日目 |
58,985円 ( 64,884円 ) | 19日目 |
58,846円 ( 64,731円 ) | 19日目 |
56,297円 ( 61,927円 ) | 19日目 |
62,562円 ( 68,818円 ) | 19日目 |
67,471円 ( 74,218円 ) | 19日目 |
65,017円 ( 71,519円 ) | 19日目 |
71,019円 ( 78,121円 ) | 19日目 |
71,906円 ( 79,097円 ) | 19日目 |
74,703円 ( 82,173円 ) | 19日目 |
76,476円 ( 84,124円 ) | 19日目 |
79,317円 ( 87,249円 ) | 19日目 |
83,435円 ( 91,779円 ) | 19日目 |
90,257円 ( 99,283円 ) | 19日目 |
42,208円 ( 46,429円 ) | 19日目 |
68,671円 ( 75,538円 ) | 19日目 |
38,679円 ( 42,547円 ) | 19日目 |
42,208円 ( 46,429円 ) | 19日目 |
46,837円 ( 51,521円 ) | 19日目 |
40,613円 ( 44,674円 ) | 19日目 |
46,967円 ( 51,664円 ) | 19日目 |
40,613円 ( 44,674円 ) | 19日目 |
【特長】
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ/CUJシリーズφ4、φ6、φ8、φ10
0通常価格(税別):2,284円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~